Válvulas >
Válvulas distribuidoras normalizadas
Tipo
Tipo de
accionamiento
Conexión
neumática 1
Caudal
nominal
Función de
válvula
Conexión
eléctrica
Descripción
Electroválvula,
ISO 15407-1/-2
VSVA
Eléctrico
Placa base,
tamaño 18
mm, según ISO
15407-1,
Placa base,
tamaño 18
mm, según ISO
15407-2,
Placa base,
tamaño 26
mm, según ISO
15407-1,
Placa base,
tamaño 26
mm, según ISO
15407-2
400 ... 2900
l/min
2x2/2 vías,n.c.,
2x3/2 vías,
n.c.,
2x3/2 vías,
n.a.,
2x3/2 vías,
n.a./n.c.,
3/2 vías,
n.a./n.c.,
5/2 vías
biestable,
5/2 biestable
dominante,
5/2 vías
monoestable,
5/3 vías,
centro a
presión,
5/3 vías,
centro a
escape,
5/3 vías,
centro cerrado,
5/3 vías, 2 a
presión, 4 a
escape
2 contactos,
3 contactos,
4 contactos,
Forma C,
M12x1,
M8x1,
Conector,
Conector
central,
con conductor
de protección,
según DIN EN
175301-803,
según NE
175301-803,
según ISO
15407-2,
según ISO
5599-2,
Sin conducto
de protección,
Forma redonda
• Ejecución metálica robusta
• Tamaño ISO 01, 02
• Posibilidad de montaje en batería
combinando diferentes tamaños
• Conexiones eléctricas con conector
tipo zócalo redondo o cuadrado
• Encadenamiento vertical completo,
placa de estrangulación, de bloqueo,
etc.
online:
Válvula
neumática, ISO
15407-1
VSPA
Neumático
Placa base,
tamaño 18
mm, según ISO
15407-1,
Placa base,
tamaño 26
mm, según ISO
15407-1
400 ... 1100
l/min
2x3/2 vías,
n.c.,
2x3/2 vías,
n.a.,
2x3/2 vías,
n.a./n.c.,
5/2 vías
biestable,
5/2 biestable
dominante,
5/2 vías
monoestable,
5/3 vías,
centro a
presión,
5/3 vías,
centro a
escape,
5/3 vías,
centro cerrado
• Ejecución metálica robusta
• Tamaño ISO 01, 02
• Posibilidad de montaje en batería
combinando diferentes tamaños
• Encadenamiento vertical completo,
placa de estrangulación, de bloqueo,
etc.
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
73
99
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...135