Válvulas >
Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos
Tipo
Construc-
ción
Función de
válvula
Caudal
nominal
Caudal Kv
Conexión
de las
válvulas de
proceso
Tipo de
acciona-
miento
Descripción
Válvula de bola
VAPB
Válvulas de
bola de 2
vías
5,9 ... 1414
m3/h
NPT1/4,
NPT3/8,
NPT1/2,
NPT3/4,
NPT1,
NPT1 1/4,
NPT1 1/2,
NPT2,
NPT2 1/2,
NPT3,
NPT4,
Rp1/4,
Rp3/8,
Rp1,
Rp1 1/4,
Rp1 1/2,
Rp1/2,
Rp3/4,
Rp2,
Rp2 1/2,
Rp3,
Rp4
Mecánico • Válvulas de cierre de 2 vías
• Ejecución en latón
• Accionamiento mecánico
• Accionamiento manual mediante
accesorio
• Rosca de conexión según DIN 2999
• Bridas de cabezal según ISO 5211
• Prolongador de centrado para una
automatización sencilla
online:
Válvula de bola
VZBA
Válvulas de
bola de 2
vías,
Válvulas de
bola de 3
vías,
Orificio en L,
Orificio en T
2/2,
3/2
7 ... 1414
m3/h
Rp1/4,
Rp3/8,
Rp1/2,
Rp3/4,
Rp1,
Rp1 1/4,
Rp1 1/2,
Rp2,
Rp2 1/2,
Rp3,
Rp4,
Extremos
de solda-
dura/extre-
mos de sol-
dadura
Mecánico • Válvula de cierre de 2 o 3 vías
• Ejecución en acero inoxidable
• Accionamiento mecánico
• Accionamiento manual mediante
accesorio
• Rosca de conexión según DIN 2999 o
DIN ISO 228-1
• Bridas de cabezal según ISO 5211
• Prolongador de centrado para una
automatización sencilla
online:
Válvula de bola
VZPR
Válvulas de
bola de 2
vías,
Actuador
giratorio o
basculante
2/2
Rp1/4,
Rp3/8,
Rp1/2,
Rp3/4,
Rp1,
Rp1 1/4,
Rp1 1/2,
Rp2,
Rp2 1/2,
Rp3,
Rp4
Eléctrico,
Neumático
• Actuador giratorio neumático de doble
efecto y válvula de cierre de 2 vías
• El caudal se cierra o abre por completo
en ambas direcciones
• Versión en latón o acero inoxidable
• Interfaz según Namur VDI/VDE3845
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
83
99
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...135