Válvulas >
Válvulas de accionamiento mecánico: válvulas de leva
Tipo
Función de
válvula
Tipo de mando
Caudal
nominal
Conexión
de trabajo
neumática
Presión de fun-
cionamiento Descripción
Válvula de leva
V-3-1/4-B,
V-5-1/4-B,
VO-3-1/4-B
3/2 vías, n.c.,
3/2 vías, n.a.,
5/2 vías
monoestable
Directo
550 ... 600
l/min
G1/4
-0,95 ... 10 bar • Con empujador
• Apropiada para el funcionamiento en
vacío
• Control directo
• Versión en fundición inyectada de
aluminio
online:
Válvulas de accionamiento mecánico: válvulas con rodillo
Tipo
Función de
válvula
Tipo de mando
Caudal
nominal
Conexión
de trabajo
neumática
Presión de fun-
cionamiento Descripción
Válvula con
rodillo
RS-3-1/8,
RS-4-1/8,
ROS-3-1/8
3/2 vías, n.c.,
3/2 vías, n.a.,
4/2 vías,
monoestable
Servopilotaje 120 l/min
G1/8
3,5 ... 8 bar
• Con palanca y rodillo
• Control indirecto
• Versión en aluminio
• Reducidas fuerzas de accionamiento
mediante servopilotaje
• Uso también como válvula de 2/2 vías
mediante el cierre del escape
online:
Válvula con
rodillo
R-3-M5,
R-3-1/4-B,
R-5-1/4-B,
RO-3-1/4-B
3/2 vías, n.c.,
3/2 vías, n.a.,
5/2 vías
monoestable
Directo
80 ... 600 l/min G1/4,
M5
-0,95 ... 10 bar • Con palanca y rodillo
• Apropiada para el funcionamiento en
vacío
• Control directo
• Versión en fundición inyectada de
aluminio
online:
Válvulas de accionamiento mecánico: válvulas con rodillo abatible
Tipo
Función de
válvula
Tipo de mando
Caudal
nominal
Conexión
de trabajo
neumática
Presión de fun-
cionamiento Descripción
Válvula
con rodillo
escamoteable
LS-3-1/8,
LS-4-1/8,
LOS-3-1/8
3/2 vías, n.c.,
3/2 vías, n.a.,
4/2 vías,
monoestable
Servopilotaje 120 l/min
G1/8
3,5 ... 8 bar
• Con enclavamiento
• Control indirecto
• Versión en aluminio
• Reducidas fuerzas de accionamiento
mediante servopilotaje
• Uso también como válvula de 2/2 vías
mediante el cierre del escape
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
77
99
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...135