Válvulas >
Válvulas de accionamiento manual: válvulas de pulsador
Tipo
Función de
válvula
Tipo de mando
Caudal
nominal
Conexión
de trabajo
neumática
Presión de fun-
cionamiento Descripción
Válvulas de
pulsador
K/O-3-PK
3/2 vías,
n.a./n.c.
Directo
80 l/min
PK-3
0 ... 8 bar
• Con pulsador de botón
• Ejecución en polímero
• Aire de escape recuperado
online:
Válvulas de accionamiento manual: válvulas de pedal
Tipo
Función de
válvula
Tipo de mando
Caudal
nominal
Conexión
de trabajo
neumática
Presión de fun-
cionamiento Descripción
Válvulas de pedal
F-3-1/4-B,
FO-3-1/4-B,
F-5-1/4-B
3/2 vías, n.c.,
3/2 vías, n.a.,
5/2 vías
monoestable
Directo
550 ... 600
l/min
G1/4,
M5
-0,95 ... 10 bar • Con pedal
• Apropiada para el funcionamiento en
vacío
• Versión robusta en fundición
inyectada de cinc
online:
Válvula de
pedal con
enclavamiento
FP-3-1/4-B,
FPB-3-1/4,
FP-5-1/4-B
3/2 vías, n.c.,
5/2 vías
monoestable
Directo
550 ... 600
l/min
G1/4
-0,95 ... 10 bar • Con pedal e interruptor enclavable
• Apropiada para el funcionamiento en
vacío
• Versión robusta en fundición
inyectada de cinc
online:
Válvulas de accionamiento mecánico: válvulas de leva
Tipo
Función de
válvula
Tipo de mando
Caudal
nominal
Conexión
de trabajo
neumática
Presión de fun-
cionamiento Descripción
Válvula de leva
VS-3-1/8,
VS-4-1/8,
VOS-3-1/8
3/2 vías, n.c.,
3/2 vías, n.a.,
4/2 vías,
monoestable
Servopilotaje 120 l/min
G1/8
3,5 ... 8 bar
• Con empujador
• Versión en aluminio
• Reducidas fuerzas de accionamiento
mediante servopilotaje
• Uso también como válvula de 2/2 vías
mediante el cierre del escape
online:
vos
76
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
99
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...135