Terminales de válvulas >
Herramienta de software
Selección de terminal de
válvulas
Este software siempre encuentra
rápidamente el terminal de válvulas más
apropiado. Para iniciar el buscador de
productos, haga clic en los iconos azules
incluidos en la estructura ramificada de
productos. En el lado izquierdo seleccione
las características técnicas, y en el lado
derecho aparecen automáticamente
los productos que cumplen con los
correspondientes criterios técnicos.
La función de control de plausibilidad
garantiza una configuración siempre
correcta.
El buscador de terminales de válvulas es
parte del catálogo electrónico y no se ofrece
como software aparte.
Terminales de válvulas normalizados
Tipo
Tamaño
Caudal
nominal
Cantidad
máxima de
posiciones de
válvulas
Conexiones
eléctricas
Construcción
del terminal de
válvulas
Descripción
Terminal de
válvulas
VTIA
18 mm,
26 mm
400 ... 1000
l/min
16
Conexión
individual
Tamaños
de válvulas
combinables
modulares
• Terminal de válvulas robusta y flexible
conforme ISO 15407-1
• Se pueden combinar dos tamaños de
válvulas
• Variadas conexiones individuales
eléctricas
online:
Terminal de
válvulas
VTSA, VTSA-F
18 mm,
26 mm,
42 mm,
52 mm,
65 mm
400 ... 4000
l/min
32
Ethernet,
Bus de campo,
Multipolo,
Unidad
de control
integrado
Tamaños
de válvulas
combinables
modulares
• Terminal de válvulas robusta y flexible
conforme ISO 15407-2/ISO 5599-2
• Se pueden combinar cuatro tamaños
de válvulas
• Función de seguridad integrada
online:
Terminales de válvulas universales
Tipo
Tamaño
Caudal
nominal
Cantidad
máxima de
posiciones de
válvulas
Conexiones
eléctricas
Construcción
del terminal de
válvulas
Descripción
Terminal de
válvulas
MPA-S
10 mm,
20 mm
0 ... 700 l/min 64
Bus de campo,
Multipolo,
Bloque de
mando,
AS-interface,
Sistema de
instalación CP
Tamaños
de válvulas
combinables
modulares
• Dimensiones compactas
• Se pueden combinar dos tamaños de
válvulas
• Amplias opciones de comunicación
gracias al encadenamiento en serie
online:
Terminal de
válvulas
MPA-L
10 mm
0 ... 360 l/min 32
Bus de campo,
Multipolo,
Bloque de
mando,
Terminal
eléctrico CPX
Tamaños
de válvulas
combinables
modulares
• Muy modular y variado
• Fácilmente ampliable en pasos de a 1
• Placas base de material sintético
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
87
1010
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...135