Válvulas >
Válvulas proporcionales
Tipo
Función de válvula
Conexión
neumática 1
Margen de
regulación de la
presión
Caudal nominal
Descripción
Regulador
de presión
proporcional
VPPE
Válvula reguladora
de presión
proporcional de
3 vías,
Válvula reguladora
de presión
proporcional de
3 vías, cerrada
G1/8
0,02 ... 10 bar
310 ... 1250 l/min Válvula reguladora de presión con
membrana, servopilotada
Entrada del valor nominal como señal
analógica de tensión
Conexión eléctrica mediante M12x1,
4 contactos
Módulo del punto de consigna
opcional
online:
Regulador
de presión
proporcional
MPPE
Válvula reguladora
de presión
proporcional de
3 vías, cerrada
G1/8,
G1/4,
G1/2
0 ... 10 bar
Válvula reguladora de presión con
membrana, servopilotada
Entrada del valor nominal como señal
analógica de tensión o corriente
Con opción de márgenes de regulación
de presión
Conexión eléctrica mediante conector
tipo clavija, diseño redondo conforme
DIN 45326, M16 x 0,75, 8 contactos
Módulo del punto de consigna
opcional
Para el caudal nominal normal, véase
la documentación en Internet
online:
Regulador
de presión
proporcional
MPPES
Válvula reguladora
de presión
proporcional de
3 vías, cerrada
G1/8,
G1/4,
G1/2
0 ... 10 bar
Válvula reguladora de presión con
membrana, servopilotada
Entrada del valor nominal como señal
analógica de tensión o corriente
Con opción de márgenes de regulación
de presión, márgenes individuales de
regulación de presión bajo solicitud
Conexión eléctrica mediante conector
tipo clavija, diseño redondo conforme
DIN 45326, M16 x 0,75, 8 contactos
Módulo del punto de consigna
opcional
Para el caudal nominal normal, véase
la documentación en Internet
online:
Válvula
posicionadora
MPYE
5/3 vías, centro
cerrado
G1/8,
G1/4,
G3/8,
M5
100 ... 2000 l/min Válvula de corredera regulada
Control proporcional
Entrada de valor nominal como señal
de tensión (0 ... 10 V)
Apropiadas para aplicaciones
servoneumáticas con SPC200 y SPC11
online:
82
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
99