Válvulas >
Válvulas distribuidoras universales, válvulas individuales
Tipo
Tipo de
accionamiento
Conexión
neumática 1
Caudal
nominal
Función de
válvula
Conexión
eléctrica
Descripción
Electroválvula
CPE10, CPE14,
CPE18, CPE24
Eléctrico,
Neumático
G1/4,
G1/8,
G3/8,
M5,
M7,
QS-10,
QS-12,
QS-4,
QS-6,
QS-8
180 ... 3200
l/min
3/2 vías, n.c.,
3/2 vías, n.a.,
5/2 vías
biestable,
5/2 vías
monoestable,
5/3 vías,
centro a
presión,
5/3 vías,
centro a
escape,
5/3 vías,
centro cerrado
2 contactos,
4 contactos,
Forma C,
M8x1
• Elevado caudal en relación a su
tamaño
• Variedad de funciones
• Amplio programa de válvulas
online:
cpe
Electroválvula
VMPA1
Eléctrico
M7
230 ... 360
l/min
2x2/2 vías,n.c.,
2x3/2 vías,
n.c.,
2x3/2 vías,
n.a.,
2x3/2 vías,
n.a./n.c.,
3/2 vías, n.c.,
3/2 vías, n.a.,
5/2 vías
biestable,
5/2 vías
monoestable,
5/3 vías,
centro a
presión,
5/3 vías,
centro a
escape,
5/3 vías,
centro cerrado
4 contactos,
M8x1,
Conector,
según EN
60947-5-2
• Completa las terminales de válvulas
MPA
• Montado sobre placa base individual
• Amplio programa de válvulas
online:
Electroválvula,
válvula
neumática, Tiger
2000
MFH, MVH, JMFH,
JMVH, VL, J
Eléctrico,
Neumático
Placa base,
G1/2,
G1/4,
G1/8,
G3/4,
G3/8,
NPT1/4-18,
NPT1/8-27
300 ... 10000
l/min
5/2 vías
biestable,
5/2 vías
monoestable,
n.c.,
5/2 vías
monoestable,
5/3 vías,
centro a
presión,
5/3 vías,
centro a
escape,
5/3 vías,
centro cerrado
Forma B,
según NE
175301-803,
a través de la
bobina F, pedir
por separado
• Robusta y fiable
• Gran variedad de tensiones
online:
74
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
99
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...135