Válvulas >
Válvulas de antirretorno y válvulas de escape rápido
Tipo
Conexión
neumática
1
Caudal
nominal
Caudal
normal de
escape 6->0
bar
Caudal
nominal
normal de
circulación
6->5 bar
Caudal
nominal
normal 1->2
(6->5)
Presión de
funciona-
miento
Descripción
Válvula de
escape rápido
VBQF
G1/8,
G1/4,
QS-6,
QS-8
1300 ...
2500 l/min
350 ... 960
l/min
0,5 ... 10
bar
Poca altura
Gran caudal
Menor emisión de ruidos
Girable (sin embargo, deberán
evitarse giros continuos de la
conexión)
online:
Válvula de
escape rápido
SE, SEU
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4
1000 ...
6500 l/min
300 ... 4560
l/min
0,2 ... 10
bar
Función de la válvula: escape rápido
Válvula de cierre, pilotada
Atornillable
Con o sin silenciador
online:
Válvulas de bola y válvulas de cierre
Tipo
Función de válvula
Conexión
neumática 1
Caudal nominal
Presión de
funcionamiento
Descripción
Válvula de cierre
HE
2/2 vías,
3/2 vías
QS-6,
QS-8,
QS-10,
QS-12,
R1/8,
R1/4,
R3/8,
R1/2
270 ... 840 l/min -0,95 ... 10 bar
Válvula de cierre, pilotada
Conexión: rosca en ambos lados,
racor de conexión en ambos lados,
rosca/racor de conexión
online:
Válvula de
corredera
W
3/2 vías
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
M5
120 ... 6800 l/min -0,95 ... 10 bar
Válvula de cierre, accionamiento
manual
Montaje en línea
Apropiada para el funcionamiento en
vacío
ejecución de metal
online:
Válvula de bola
QH, QHS
2/2 vías
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1,
G1 1/2,
QS-4,
QS-6,
R1/8
148 ... 84000 l/min -1 ... 10 bar
Válvula de cierre, accionamiento
manual
Montaje en línea, atornillable, racores
pasamuros
Variantes: rosca en ambos lados,
racor de conexión en ambos lados,
rosca/racor de conexión
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
79
99