Válvulas >
Válvulas distribuidoras universales, válvulas individuales
Tipo
Tipo de
accionamiento
Conexión
neumática 1
Caudal
nominal
Función de
válvula
Conexión
eléctrica
Descripción
Electroválvula,
válvula
neumática, Tiger
Classic
MFH, MOFH,
JMFH, JMFDH,
VL/O, VL, JH, JDH
Eléctrico,
Neumático
Placa base,
G1/2,
G1/4,
G1/8,
G3/4,
G3/8,
NPT1/4-18,
NPT1/8-27
500 ... 10000
l/min
3/2 vías, n.c.,
3/2 vías, n.a.,
5/2 vías
biestable,
5/2 biestable
dominante,
5/2 vías
monoestable,
n.c.,
5/2 vías
monoestable,
5/3 vías,
centro a
presión,
5/3 vías,
centro a
escape,
5/3 vías,
centro cerrado
a través de la
bobina F, pedir
por separado
• Robusta y fiable
• Gran variedad de tensiones
• Válvula completamente metálica
online:
Electroválvula,
válvula
neumática,
midineumática
MEBH, MOEBH,
MEH, MOEH,
JMEBH, JMEH,
VL, J
Eléctrico,
Neumático
Placa base,
G1/8
200 ... 700
l/min
3/2 vías, n.c.,
3/2 vías, n.a.,
5/2 vías
biestable,
5/2 vías
monoestable,
5/3 vías,
centro a
presión,
5/3 vías,
centro a
escape,
5/3 vías,
centro cerrado
Conector,
Forma
cuadrada
según EN
175301-803,
Forma C
• Válvula semi en-línea
• Válvula para placa base
• Midi-neumática: ancho de 18 mm
• Montaje de la batería para 2…10
válvulas o montaje individual
• Conexión eléctrica mediante conector
tipo clavija, diseño cuadrado según
EN175301-803, forma C
• Tensión de funcionamiento de 24 V
DC, 110/230 V AC (50…60 Hz)
online:
Válvulas de accionamiento manual: válvulas de palanca basculante
Tipo
Función de
válvula
Tipo de mando
Caudal
nominal
Conexión
de trabajo
neumática
Presión de fun-
cionamiento Descripción
Válvula de
palanca
VHER
4/3 vías,
centro a
escape,
4/3 vías,
centro cerrado
Directo
170 ... 4300
l/min
G1/2,
G1/4,
G1/8,
M5
-0,95 ... 10 bar • Con palanca e interruptor enclavable
• Palanca en versión metálica o
polímera
• Montaje en panel frontal, taladros
pasantes o de fijación
• Cerrando la conexión 2,
funcionamiento como válvula de
3/3 vías
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
75
99
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...135