Terminales de válvulas >
Periferia eléctrica
Tipo
Cantidad máxima
de entradas
Cantidad máxima
de salidas
Cantidad de
emplazamientos
modulares
Conexiones
eléctricas
Descripción
Componentes de
AS-Interface®
ASI
496
496
AS-interface
• Accesorios para el sistema de
instalación AS-Interface
• Módulos para el accionamiento de
válvulas individuales ASI-EVA
• Distribuidor para cables ASI-KVT
• Dispositivo direccionador
ASI-PRG-ADR
• Módulos EA compactos (IP65, IP67)
• AS-Interface, fuente de alimentación
SVG…
online:
Bloques de mando
Tipo
Descripción
Bloque de mando
CPX-FEC
• Sistema modular E/A, hasta 512 E/As
– completa flexibilidad mediante CPX
• Soluciones integrales para
diagnóstico y Condition Monitoring
• Control y ajuste autónomos (stand
alone)
• Preprocesamiento de todos los
protocolos de bus de campo/Ethernet
(remote control) más comunes –
procesos rápidos y autónomos in situ
online:
Bloque de mando
CPX-CEC
• Programación con CoDeSys según IEC
61131-3
• Accionamiento sencillo de
configuraciones de terminales
de válvulas con MPA, VTSA
• Conexión a todos los buses de
campo como control remoto y para el
preprocesamiento.
• Diagnóstico mediante funciones de
control versátiles. Control de presión,
caudal, duración de movimientos de
cilindros, consumo de aire
• Función de comunicación RS232
• Interfaz de datos: borne Sub-D, 9
contactos
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
89
1010
1...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...135