Técnica de vacío >
Conjuntos de aspiración
Tipo
Tamaño de las
ventosas
Diámetro de
las ventosas
Fuerza de des-
prendimiento
con un 70% de
vacío
Construcción
Información
relativa a los
materiales de
las ventosas Descripción
Ventosa de
aspiración por
vacío
VAS, VASB
1 ... 125 mm 0,035 ... 606 N Conexión de
vacío arriba,
Conexión
lateral del
vacío,
Redondo,
fuelle plegable
de 1,5,
Redondo,
estándar
NBR,
PUR,
TPE-U (PU),
VMQ (silicona)
Robustas y fiables
Ventosa con rosca de fijación
Doce diámetros de ventosa
Forma redonda de la ventosa, fuelle
plegable
Conexión de vacío superior, lateral
Sin cobre, PTFE ni silicona
Rosca para atornillar
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
71
88