Válvulas >
Válvulas de accionamiento mecánico: válvulas con rodillo abatible
Tipo
Función de
válvula
Tipo de mando
Caudal
nominal
Conexión
de trabajo
neumática
Presión de fun-
cionamiento Descripción
Válvula
con rodillo
escamoteable
L-3-M5,
L-3-1/4-B,
L-4-1/4-B,
LO-3-1/4-B
3/2 vías, n.c.,
3/2 vías, n.a.,
5/2 vías
monoestable
Directo
80 ... 600 l/min G1/4,
M5
-0,95 ... 10 bar Con palanca y rodillo
Apropiada para el funcionamiento en
vacío
Control directo
Versión en fundición inyectada de
aluminio
online:
Válvulas de antirretorno y válvulas de escape rápido
Tipo
Conexión
neumática
1
Caudal
nominal
Caudal
normal de
escape 6->0
bar
Caudal
nominal
normal de
circulación
6->5 bar
Caudal
nominal
normal 1->2
(6->5)
Presión de
funciona-
miento
Descripción
Válvula
antirretorno
H, HA, HB
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
M5,
QS-4,
QS-6,
QS-8,
QS-10,
QS-12,
R1/8,
R1/4,
R3/8,
R1/2
115 ... 2230
l/min
1000 ...
5900 l/min
-1 ... 12 bar Función de la válvula: antirretorno
Atornillable o montaje en línea
Con rosca en ambos lados, conexión
enchufable en ambos lados,
rosca/conexión enchufable
online:
Válvula
antirretorno
HGL
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
M5,
QS-4,
QS-6,
QS-8,
QS-10,
QS-12
130 ... 1600
l/min
0,5 ... 10
bar
Función de la válvula: antirretorno
desbloqueable
Neumático desbloqueable
Atornillable con rosca exterior
Conexiones del aire de pilotaje: M5,
G1/8, G1/4, G3/8, QS-4
online:
Accionamiento
manual auxiliar
HAB
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2
165 l/min
0 ... 10 bar
Función de la válvula: elemento de
escape
Para válvulas antirretorno HGL
Para el escape manual del aire
contenido en la cámara del cilindro
online:
78
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
99