Terminales de válvulas >
Bloques de mando
Tipo
Descripción
Bloque de mando
CPX-CEC-C1
• Programación con CoDeSys según IEC
61131-3
• Accionamiento sencillo de
configuraciones de terminales
de válvulas con MPA, VTSA
• Conexión a todos los buses de
campo como control remoto y para el
preprocesamiento.
• Diagnóstico mediante funciones de
control versátiles. Control de presión,
caudal, duración de movimientos de
cilindros, consumo de aire
• Control de accionamientos eléctricos
como ejes individuales a través de
CANopen.
• Funciones de movimiento para
actuadores eléctricos
• Interfaz de bus de campo: CAN-Bus
online:
Bloque de mando
CPX-CEC-M1
• Programación con CoDeSys según IEC
61131-3
• Accionamiento sencillo de
configuraciones de terminales
de válvulas con MPA, VTSA
• Conexión a todos los buses de
campo como control remoto y para el
preprocesamiento.
• Diagnóstico mediante funciones de
control versátiles. Control de presión,
caudal, duración de movimientos de
cilindros, consumo de aire
• Control de accionamientos eléctricos
como ejes individuales a través de
CANopen.
• Funciones de movimiento suaves para
actuadores eléctricos
• Interfaz de bus de campo: CAN-Bus
online:
Nodo de bus
CTEU
• Para terminales de válvulas de tipo 23
VTUB-12 y de tipo 24 VTUB
• Disponible para CANopen, Profibus,
DeviceNet
• LED típicos de bus de campo, con
interfaces e interruptores
• Alimentación de tensión separado
potencialmente para la electrónica y
las válvulas
• Diagnóstico básico opcional: baja
tensión, cortocircuito
• Opcionalmente ampliable para
la económicamente ventajosa
instalación descentralizada de dos
terminales más de válvulas con Puerto
I
online:
90
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
1010
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...135