Válvulas >
Válvulas reguladoras de presión
Tipo
Margen de
regulación
de la
presión
Caudal
nominal
Caudal
nominal
cerrado
Caudal
nominal
abierto
Conexión
neumática
1
Conexión
neumática
2
Descripción
Regulador de
presión
LR-QS, LRMA-QS
1 ... 8 bar
22 ... 150
l/min
G1/8,
G1/4,
M5,
QS-4,
QS-6,
QS-8
QS-4,
QS-6,
QS-8
• Válvula reguladora del émbolo con
presión continua
• Manómetro opcional
• Control directo
• Conexiones: rosca de conexión en
ambos lados, rosca/conexión roscada
• Con rosca de conexión orientable en
360°
online:
Válvula
reguladora
de presión
diferencial
LRL, LRLL
2 ... 6 bar
30 ... 730
l/min
30 ... 760
l/min
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
M5
QS-4,
QS-6,
QS-8,
QS-10,
QS-12
• Válvula reguladora del émbolo con
presión continua
• Sin manómetro
• Conexiones: rosca/racor en la parte
superior o lateral
• Con rosca de conexión orientable en
360°
online:
Válvulas reguladoras
Tipo
Función de válvula
Conexión
neumática 1
Caudal nominal
normal en sentido
de estrangulación Elemento de ajuste Descripción
Válvula de
estrangulación
y antirretorno
GRLA, GRLZ,
GRLSA, GRGA,
GRGZ, GR, GRA,
GRE, GRU, GRF,
GRP
Válvula reguladora
de caudal,
antirretorno del
escape,
Función de
estrangulación y
antirretorno,
Válvula de
estrangulación
del aire de
alimentación con
antirretorno
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
M3,
M5,
PK-3,
PK-3 con tuerca de
racor,
PK-4,
PK-4 con tuerca de
racor,
PK-6 con tuerca de
racor,
QS-3,
QS-4,
QS-6,
QS-8,
QS-10,
QS-12
0 ... 4320 l/min
Botón giratorio con
escala,
Hexágono interior,
Tuerca moleteada,
Tornillo de cabeza
ranurada
• Válvula reguladora, estrangulación en
un lado
• Estrangulación de escape o
alimentación
• Variantes estándar, miniaturizadas, en
línea, con niveles diferentes de caudal
• Combinación de funciones con una
válvula reguladora y una válvula
antirretorno desbloqueable
• Estrangulador-silenciador
• Versión en polímero, metal, acero
inoxidable
• Conexiones: rosca en ambos lados,
racor de conexión en ambos lados,
rosca/racor de conexión
online:
80
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
99
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...135