Sensores >
Herramienta de software
Configurador
Configure de modo rápido y fiable un
producto de numerosas características, con
la ayuda del configurador.
Seleccione paso a paso todas las
características relevantes del producto. La
función de control de plausibilidad garantiza
una configuración siempre correcta.
El configurador es parte del catálogo
electrónico y no se ofrece como software
aparte.
Detectores de posición para ranura en T
Tipo
Conexión eléctrica
Margen de tensión
de funcionamiento
DC
Función del
elemento de
conexión
Salida de conexión Descripción
Detector de
posición
SME-8, SME-8M,
SME-8-SL,
SME-8-FM
Bifilar,
2 contactos,
Trifilar,
3 contactos,
Cable,
Cable con conector,
M12,
M8x1,
Anillo elástico,
Conector,
rosca giratoria,
extremo abierto
0 ... 230 V
Contacto
normalmente
abierto,
Contacto
normalmente
cerrado
Con contacto
bipolar,
LED sin función
• Principio de medición: magnético
Reed
• Fijación con rosca o aprisionamiento,
montaje en la ranura desde la parte
superior o longitudinal
• Longitud de cable 0,3, 2,5, 5, 7,5,
0,2... 10 m
• Variante apropiada para cadenas de
arrastre y utilización en robots
• SME-8-...-S6: ejecución
termorresistente
online:
Detector de
posición
SMT-8, SMT-8G,
SMT-8M,
SMT-8-SL
Bifilar,
2 contactos,
Trifilar,
3 contactos,
Cable,
Cable con conector,
M12,
M12x1,
M8x1,
Anillo elástico,
Conector,
rosca giratoria,
extremo abierto
5 ... 30 V
Namur,
Contacto
normalmente
abierto,
Contacto
normalmente
cerrado,
Normalmente
cerrado /
normalmente
abierto,
conmutable
NPN,
Namur,
PNP,
PNP/NPN
conmutable,
Sin contacto, bifilar
• Principio de medición:
magnetorresistivo
• Fijación con rosca o aprisionamiento,
montaje en la ranura desde la parte
superior o desde la parte frontal
• Conexión eléctrica mediante cable con
extremo abierto o mediante conector
tipo clavija M5, M8, M12
• Longitud de cable 0,3, 2,5, 5, 7,5,
0,2... 30 m
• Tipos seleccionados según directiva
ATEX para atmósferas explosivas
• Apropiado para cadenas de arrastre
y robots
online:
Detector de
posición
SMTO-8E
Trifilar,
3 contactos,
Cable,
M12x1,
M8x1,
Conector
10 ... 30 V
Contacto
normalmente
abierto
NPN,
PNP
• Detector robusto de forma rectangular
• Principio de medición:
magnetorresistivo
• Conector tipo clavija integrado en el
cuerpo
• LED para indicación del estado de
conmutación
online:
92
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
111
1...,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,...135