Sensores >
Detectores de posición para ranura en T
Tipo
Conexión eléctrica
Margen de tensión
de funcionamiento
DC
Función del
elemento de
conexión
Salida de conexión Descripción
Detector de
posición
SMTSO-8E
3 contactos,
M12x1,
Conector
10 ... 30 V
Contacto
normalmente
abierto
NPN,
PNP
Detector robusto de forma rectangular
Ejecución resistente a corrientes de
soldadura
Principio de medición: por inducción
magnética
Conector tipo clavija integrado en el
cuerpo
LED para indicación del estado de
conmutación
online:
Detectores de posición para ranura en C
Tipo
Conexión eléctrica
Margen de tensión
de funcionamiento
DC
Función del
elemento de
conexión
Salida de conexión Descripción
Detector de
posición
SME-10,
SME-10M,
SME-10F
Bifilar,
2 contactos,
Trifilar,
3 contactos,
Cable,
Cable con conector,
M12,
M8x1,
Anillo elástico,
Conector,
rosca giratoria,
extremo abierto
0 ... 230 V
Contacto
normalmente
abierto,
Contacto
normalmente
cerrado
Con contacto
bipolar,
LED sin función
Principio de medición: magnético
Reed
Fijación con aprisionamiento en
ranuras en C, montaje en la ranura
desde la parte superior o desde la
parte frontal
Longitud de cable 0,3, 2,5 m
online:
Detector de
posición
SMT-10,
SMT-10M,
SMT-10F,
SMT-10G
Bifilar,
2 contactos,
Trifilar,
3 contactos,
Cable,
Cable con conector,
M12,
M12x1,
M8x1,
Anillo elástico,
Conector,
rosca giratoria,
extremo abierto
5 ... 30 V
Namur,
Contacto
normalmente
abierto,
Contacto
normalmente
cerrado,
Normalmente
cerrado /
normalmente
abierto,
conmutable
NPN,
Namur,
PNP,
PNP/NPN
conmutable,
Sin contacto, bifilar
Principio de medición:
magnetorresistivo
Fijación con aprisionamiento en
ranuras en C, montaje en la ranura
desde la parte superior o desde la
parte frontal
Longitud de cable 0,3, 2,5 m
online:
Detectores de posición, redondos
Tipo
Conexión eléctrica
Margen de tensión
de funcionamiento
DC
Función del
elemento de
conexión
Salida de conexión Descripción
Detector de
posición
SMEO-4U
Bifilar,
Trifilar,
3 contactos,
Cable,
M12x1,
M8x1,
Conector
0 ... 250 V
Contacto
normalmente
abierto
Con contacto,
Con contacto
bipolar,
LED sin función
Principio de medición: magnético
Reed
Longitud de cable 2,5, 5 m
Cuerpo en forma de U
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
93
111