Sensores >
Detectores de posición, redondos
Tipo
Conexión eléctrica
Margen de tensión
de funcionamiento
DC
Función del
elemento de
conexión
Salida de conexión Descripción
Detector de
posición
CRSMEO-4
Trifilar,
Cable
12 ... 30 V
Contacto
normalmente
abierto
Con contacto
bipolar
• Versión resistente a la corrosión
• Principio de medición: magnético
Reed
• Longitud de cable 2,5 m
• Cuerpo recto
online:
Detector de
posición
SMTO-4U
Trifilar,
3 contactos,
Cable,
M12x1,
M8x1,
Conector
10 ... 30 V
Contacto
normalmente
abierto
NPN,
PNP
• Principio de medición: por inducción
magnética
• Longitud de cable 2,5 m
• Cuerpo en forma de U
online:
Sensores de posición
Tipo
Diseño
Margen del
recorrido de
medición
Salida analógica Conexión eléctrica Descripción
Transmisor de
posición
SMAT-8E
Para ranura en T
0 ... 50 mm
0 - 10 V,
0 - 20 mA
4 contactos,
M8x1,
Conector
• Principio de medición: magnético
• Fijación a lo largo de la ranura
• Señal de corriente y de tensión en la
salida analógica
• Variante con cable apropiado para
cadenas de arrastre y utilización en
robots
• Indicación de estado LED
• Longitud de cable: 2,5 m, 5 m
online:
Transmisor de
posición
SMAT-8M
Para ranura en T
0 ... 40 mm
0 - 10 V
4 contactos,
Cable con conector,
M8x1,
rosca giratoria
• Principio de medición: magnético
• Montaje en ranura, fijación central
• Señal analógica de salida,
proporcional al recorrido
• Variante con cable apropiado para
cadenas de arrastre y utilización en
robots
• Indicación de estado LED
• Longitud de cable 0,3 m
online:
94
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
111
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...135