Sensores >
Sensores de presión y de vacío
Tipo
Margen de
medición de
la presión
Función del
elemento de
conexión
Conexión
neumática
Conexión
eléctrica
Forma de
indicación
Descripción
Presostatos,
vacuostatos
PEV, VPEV
-1 ... 10 bar
Interruptor
de contacto
conmutador
G1/4,
G1/8,
M5
4 contactos,
Forma A,
M12x1,
M8x1,
Borne roscado,
Conector,
conforme DIN
43650,
según EN
60947-5-2,
Forma
redonda,
Forma
rectangular
• Presostatos y vacuostatos mecánicos
• Punto de conmutación ajustable
• Atornillable, con taladros pasantes o
con perfil DIN
• Escala de lectura para el ajuste de
presión
• Certificación: CCC
online:
pev
Sensor de
presión
SDE5
-1 ... 10 bar
Contacto
normalmente
abierto,
Conmutable,
Contacto
normalmente
cerrado
QS-1/4,
QS-4,
QS-5/32,
QS-6
Trifilar,
3 contactos,
Cable,
M8x1,
Conector,
según EN
60947-5-2,
Forma redonda
• Presostato programable y
configurable para detecciones
sencillas de presión
• Interruptor de valor
umbral/comparador de ventana
• Programación mediante el proceso
Teach-In
• Microprocesador integrado
• Indicación del estado de conmutación
mediante LED visibles de todos los
lados
• Certificación: c UL us - Listed (OL),
C-Tick
online:
Sensor de
presión
SDE3
-1 ... 10 bar
Conmutable
QS-4,
QS-5/32
4 contactos,
5 contactos,
Cable,
Cable con
conector,
M12x1,
M8x1,
Conector,
según EN
60947-5-2,
Forma redonda
LCD
retroiluminado
• 5 márgenes de medición
• Medición de la presión relativa o
diferencial o dos entradas de presión
independientes
• Salida 2x PNP o 2x NPN
• Indicación numérica y gráfica de la
presión
• Con perfil DIN, con sujeción de
pared/de superficie, montaje en panel
frontal, con taladros pasantes
• Certificación: C-Tick, Atex, c UL us -
Listed (OL)
online:
Sensor de
presión
SDE1
-1 ... 10 bar
Conmutable
G1/8,
QS-4,
R1/4,
R1/8
3 contactos,
4 contactos,
5 contactos,
Cable con
conector,
M12x1,
M8x1,
Conector,
según EN
60947-5-2,
Forma redonda
LCD retroilumi-
nado,
LCD
retroiluminado
• 5 márgenes de medición
• Medición de la presión relativa o
diferencial
• Salidas PNP, NPN y con salida análoga
de corriente o tensión
• Indicación con LCD o LCD
retroiluminado
• Con perfil DIN, con sujeción de
pared/de superficie, fijación en la
unidad de mantenimiento, montaje en
panel frontal
• Certificación: c UL us - Listed (OL),
C-Tick
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
95
111
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...135