Sensores >
Sensores de caudal
Tipo
Margen de
medición de
caudal
Fluido
Presión de fun-
cionamiento
Conexión
neumática
Conexión
eléctrica
Descripción
Sensor de caudal
SFAM
10 ... 15000
l/min
Aire
comprimido
según ISO
8573-1:2010
[7:4:4],
Nitrógeno
0 ... 16 bar
Modular, en
batería,
G1,
G1 1/2,
G1/2,
NPT1 1/2-11
1/2,
NPT1-11 1/2,
NPT1/2-14
5 contactos,
M12x1,
Conector recto
tipo clavija
• Equipo individual o combinado con
las unidades de mantenimiento de la
serie MS
• Ofrece informaciones sobre el valor
absoluto del caudal y el consumo
acumulado de aire
• Gracias a su gran dinámica, cubre
un gran margen de medición con
precisión especificada
• Display LCD grande y luminoso
online:
Sensores inductivos
Tipo
Tamaño
Salida de
conexión
Función del
elemento de
conexión
Conexión
eléctrica
Margen de ten-
sión de funcio-
namiento DC Descripción
Detector de
posición
SIEN
4 mm,
6,5 mm,
M12,
M12x1,
M18,
M18x1,
M30,
M30x1,5,
M5x 0,5,
M8x1
NPN,
PNP
Contacto
normalmente
abierto,
Contacto
normalmente
cerrado
Trifilar,
3 contactos,
Cable,
M12x1,
M8x1,
Conector
10 ... 30 V
• Distancia de conmutación normal
• Para corriente continua
• Forma redonda
• Rosca métrica
• Montaje enrasado o sin enrasar
• Indicación del estado de conmutación
• Versión con cuerpo metálico
• Versión con cuerpo de poliamida
online:
Detector de
posición
SIED
M12,
M18,
M30
Sin contacto,
bifilar
Contacto
normalmente
abierto,
Contacto
normalmente
cerrado
Bifilar,
2 contactos,
Cable,
M12x1,
Conector
10 ... 320 V • Distancia de conmutación normal
• Para corriente continua y alterna
• Rosca métrica
• Montaje enrasado o sin enrasar
• Indicación del estado de conmutación
• Versión con cuerpo metálico o de
poliamida
online:
Detector de
posición
SIES
12x26x40 mm,
15x20x30 mm,
40x40x120
mm,
5x5x25 mm,
8x8x40 mm
NPN,
PNP
Antivalente,
Contacto
normalmente
abierto,
Contacto
normalmente
cerrado
Trifilar,
3 contactos,
Cable,
Cable con
conector,
M8x1,
Borne roscado,
Conector,
rosca giratoria
10 ... 30 V
• Forma rectangular
• Montaje enrasado
• Indicación del estado de conmutación
online:
Detector de
posición
SIEH
3 mm,
M12,
M18
NPN,
PNP
Contacto
normalmente
abierto,
Contacto
normalmente
cerrado
Trifilar,
3 contactos,
Cable,
Cable con
conector,
M12x1,
M8x1,
Conector
10 ... 30 V
• Mayor distancia de conmutación
• Montaje enrasado
• Rosca métrica
• Indicación del estado de conmutación
• Versión con cuerpo de acero
inoxidable
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
97
111
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...135