Sensores >
Sensores de presión y de vacío
Tipo
Margen de
medición de
la presión
Función del
elemento de
conexión
Conexión
neumática
Conexión
eléctrica
Forma de
indicación
Descripción
Sensor de
presión
SPAB
-1 ... 10 bar
Conmutable
Rosca exterior
G1/8,
Rosca exterior
NPT1/8-27,
Rosca exterior
R1/8,
Rosca interior
M5
Tetrafilar,
4 contactos,
Cable,
M8x1,
Conector,
según EN
60947-5-2,
Forma
redonda,
Forma
rectangular
LCD de varios
colores,
retroiluminado
• Medición de la presión relativa
• Salida PNP, NPN y salida analógica
• Display dividido, multicolor
• Sencilla puesta en marcha mediante
manejo intuitivo
• Diseño compacto 30x30 mm
• Certificación: c UL us - Listed (OL),
C-Tick
online:
Sensores de caudal
Tipo
Margen de
medición de
caudal
Fluido
Presión de fun-
cionamiento
Conexión
neumática
Conexión
eléctrica
Descripción
Sensor de caudal
SFE3
0,05 ... 50
l/min
Aire
comprimido
según ISO
8573-1:2010
[1:4:2],
Nitrógeno
-0,7 ... 7 bar
Rosca interior
G1/8,
QS-6
Cable
• Sensor de caudal con indicador digital
integrado
• Con caudal unidireccional
• Montaje: taladros pasantes o
escuadra de fijación
• Conexión eléctrica mediante cable con
extremo abierto
• Longitud de cable 1 m
• Certificación: C-Tick
online:
Sensor de caudal
SFET
-10 ... 50 l/min Aire
comprimido
según ISO
8573-1:2010
[1:4:2],
Nitrógeno
-0,9 ... 7 bar
Rosca interior
G1/8,
QS-4,
QS-6
Cable
• Con caudal unidireccional (SFET-F) o
bidireccional (SFET-R)
• Montaje: taladros pasantes o
escuadra de fijación
• Conexión eléctrica mediante cable con
extremo abierto
• Longitud del cable de 1, 3 m
• Certificación: C-Tick
online:
Sensor de caudal
SFAB
0,1 ... 1000
l/min
Aire
comprimido
según ISO
8573-1:2010
[6:4:4],
Aire
comprimido
según ISO
8573-1:2010
[7:4:4],
Nitrógeno
0 ... 10 bar
QS-1/4,
QS-5/16,
QS-3/8,
QS-6,
QS-8,
QS-10,
QS-12
5 contactos,
M12x1,
Conector recto
tipo clavija
• Sensor de caudal con indicador digital
integrado
• Con caudal unidireccional
• Montaje: en perfil DIN, en la pared o
en superficies planas
• Certificación: C-Tick
online:
96
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
111
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...135