Sensores >
Sensores inductivos
Tipo
Tamaño
Salida de
conexión
Función del
elemento de
conexión
Conexión
eléctrica
Margen de ten-
sión de funcio-
namiento DC Descripción
Detector de
posición
SIEA
M8,
M12,
M18,
M30
3 contactos,
4 contactos,
M12x1,
M8x1,
Conector
15 ... 30 V
• Con salida analógica
• Montaje enrasado
• Rosca métrica
online:
Detector de
posición
SIEF
40x40x65 mm,
M8,
M12,
M18,
M30
NPN,
PNP
Antivalente,
Contacto
normalmente
abierto
Trifilar,
3 contactos,
4 contactos,
Fixcon,
Cable,
M12x1,
M8x1,
Conector
10 ... 30 V
• Factor de reducción 1 para todos los
metales
• Insensible a las corrientes de
soldadura
• Montaje enrasado, enrasado
parcialmente o sin enrasar
• Indicación del estado de conmutación
• Versión con cuerpo resistente contra
salpicaduras de soldadura
online:
Detector de
posición
SIES-8M
Ranura en T
NPN,
PNP
Contacto
normalmente
abierto,
Contacto
normalmente
cerrado
Trifilar,
3 contactos,
Cable,
Cable con
conector,
M8x1,
rosca giratoria
10 ... 30 V
• Especialmente apropiado para
detectar posiciones de ejes eléctricos
EGC y pinzas con ranura en T
• Con 2 LED para una mejor visión
• Montaje enrasado
online:
Sensores ópticos
Tipo
Método de
medición
Alcance
Tamaño
Tipo de luz
Salida de
conexión
Descripción
Sensor
optoelectrónico
SOEG
Sensor de
distancia,
Barrera de luz
unidireccional,
receptor,
Unidad de fibra
óptica,
Barrera de luz
de reflexión,
Sensor de luz
de reflexión,
Sensor de luz
de reflexión
con supresión
de fondo,
Emisor,
de objetos
transparentes
0 ... 20000 mm 20x32x12 mm,
30x30x15 mm,
4 mm,
50x50x17 mm,
M12,
M12x1,
M18,
M18x1,
M5x0,5
infrarrojo,
Rojo,
Rojo
polarizado
NPN,
PNP
• Variantes: pulsador de retrorreflexión
estándar, con haz de luz cilíndrico o
con supresión de fondo, barrera de
luz de reflexión láser también para
objetos transparentes, barrera de luz
unidireccional, unidad de fibra óptica,
sensor de distancias
• Forma redonda, ejecución en bloque
• Ajustes posibles: Teach-In,
potenciómetro
• Conexión eléctrica mediante cable con
extremo abierto o conector tipo clavija
online:
98
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
111
1...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,...135