Sensores >
Sensores ópticos
Tipo
Método de
medición
Alcance
Tamaño
Tipo de luz
Salida de
conexión
Descripción
Detectores
optoelectrónicos
SOEL
Sensor de
distancia,
Barrera de luz
de reflexión,
Sensor de luz
de reflexión,
Sensor de luz
de reflexión
con supresión
de fondo
0 ... 20000 mm 20x32x12 mm,
50x50x17 mm
Láser,
Rojo,
Rojo
polarizado
NPN,
PNP
• Sensor láser
• Variantes: pulsador de retrorreflexión
como sensor de contrastes también
con supresión de fondo, barrera de luz
de reflexión, sensor de distancias
• Ajustes posibles: Teach-In,
potenciómetro
• Conexión eléctrica mediante cable con
extremo abierto o conector tipo clavija
online:
Sensor de color
SOEC
Sensor de color 12 ... 32 mm 50x50x17 mm Blanco
PNP
• Pulsador de retrorreflexión
• Montaje en bloque
• Posibilidades de ajuste: Teach-In
• Conexión eléctrica mediante conector
tipo clavija M12x1, 8 contactos
• Indicación mediante 7 diodos
luminosos
online:
Unidad de fibra
óptica
SOE4, SOOC
Unidad de fibra
óptica,
Barrera de luz
unidireccional,
Foco fijo,
Barrera óptica
en horquilla,
Sensor de luz
de reflexión
2 ... 650 mm
Rojo
NPN,
PNP
• Para la detección de posiciones
precisas y compactas en la electrónica
y el ensamblaje ligero
• Funciona con accesorios de fibra
óptica SOOC
• Variantes: indicación LED, Display
LED, salida conmutada y salida
analógica
• Posibilidades de ajuste: Teach-In
• Cuatro modos de funcionamiento:
estándar, modo preciso, modo rápido,
gran distancia
• Montaje en perfil DIN o con taladros
pasantes
• Con protección contra influencias
recíprocas
online:
Barrera óptica en
horquilla
SOOF
Barrera óptica
en horquilla
Horquilla
120x60 mm,
Horquilla
30x35 mm,
Horquilla
50x55 mm,
Horquilla
80x55 mm
Rojo
NPN,
PNP
• Barrera de luz unidireccional con
reducido trabajo de montaje
• Ejecución en polímero o ejecución
metálica
• Cuerpo robusto: gran resistencia
contra golpes y vibraciones
• Clase de protección IP67
• Conexión eléctrica mediante conector
tipo clavija M8x1, 3 contactos
• Posibilidad de ajuste: con
potenciómetro o mediante función de
memorización tipo Teach-In
• Indicación mediante LED
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
99
111
1...,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,...135