Sensores >
Detectores de espacio de aire
Tipo
Zona de detección
Presión de
funcionamiento
Forma de
indicación
Fluido
Descripción
Detector de
espacio de aire
SOPA
20 ... 200 µm
4 ... 7 bar
LCD de varios
colores,
retroiluminado
Aire comprimido
según ISO
8573-1:2010 [7:4:4]
Solución de utilización sencilla para el
control preciso de apoyos y distancias
Posibilidades de ajuste: modalidad
teach-in o ajuste numérico con tres
teclas.
Función integrada de expulsión por
soplado
Indicación por LCD de colores
Fijación en perfil DIN, en pared,
taladros pasantes
Certificación: C-Tick
online:
100
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
111