Sistemas de procesamiento de imágenes >
Control de la orientación y de la calidad
Tipo
Resolución
del detector
Cantidad
máxima de
programas
de control
Frecuencia
de
imágenes
(imagen
completa)
Montaje del
objetivo
Longitud
mínima de
los compo-
nentes
Diámetro
mínimo de
los compo-
nentes
Descripción
Checkbox
CHB
1024 píxe-
les/línea,
512 píxe-
les/línea
48
3 mm
0,5 mm Sistema de procesamiento de
imágenes inteligente, basada en la
cámara por líneas
Para el reconocimiento de orientación
y el control de calidad de pequeñas
piezas
La unidad de transporte y las
posiciones de soplado son opcionales
Conexión de codificador opcional
Función Teach-In
online:
102
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
1212