Sistemas de procesamiento de imágenes >
Control del funcionamiento
Tipo
Resolución del
detector
Distancia funcional
Campo cubierto por
el sensor óptico
Tiempo de
exposición
Descripción
Sistema de visión
artificial
SBOC-M
1280 x 1024 píxeles
(SXGA),
640 x 480 píxeles
(VGA),
752 x 480 píxeles
(WideVGA)
En función del
objeto elegido
En función del
objeto elegido
8 ... 1000000 µs
• Cámara de alta velocidad para el
diagnóstico y la puesta en marcha,
así como para la vigilancia de
funcionamiento de rápidos procesos
secuenciales
• La cámara integra electrónica de
grabación y almacenamiento
• Conexión C-Mount para el objetivo
estándar
• Inclusión en la red a través de Ethernet
• Unidad ligera de pequeñas
dimensiones
online:
Sistema de visión
artificial
SBOI-M
640 x 480 píxeles
(VGA),
752 x 480 píxeles
(WideVGA)
20 ... 1000 mm 14 x 10 mm - 520 x
390 mm,
7,9 x 5,5 mm - 195
x 125 mm
18 ... 1000000 µs • Cámara de alta velocidad para el
diagnóstico y la puesta en marcha,
así como para la vigilancia de
funcionamiento de rápidos procesos
secuenciales
• La cámara integra electrónica de
grabación y almacenamiento
• Con óptica integrada
• Inclusión en la red a través de Ethernet
• Unidad ligera de pequeñas
dimensiones
online:
Control de la orientación y de la calidad
Tipo
Resolución
del detector
Cantidad
máxima de
programas
de control
Frecuencia
de
imágenes
(imagen
completa)
Montaje del
objetivo
Longitud
mínima de
los compo-
nentes
Diámetro
mínimo de
los compo-
nentes
Descripción
Sistema de visión
artificial
SBOC-Q
1280 x 1024
píxeles
(SXGA),
640 x 480
píxeles
(VGA),
752 x 480
píxeles
(WideVGA)
256
27 ... 150
fps
CS-Mount
(C-Mount
con
protección
de objetivo)
• Cámara inteligente de superficie
• Para control de calidad 2D,
reconocimiento de posición y
ángulo, lectura de códigos 1D y 2D,
lectura de escritura (OCR)
• PLC completo integrado (CoDeSys)
• Ethernet y CAN para la comunicación
con controles jerarquizados
online:
Sistema de visión
artificial
SBOI-Q
640 x 480
píxeles
(VGA),
752 x 480
píxeles
(WideVGA)
256
60 ... 150
fps
sistema
óptico
integrado
• Cámara inteligente de superficie
• Para control de calidad 2D,
reconocimiento de posición y
ángulo, lectura de códigos 1D y 2D,
lectura de escritura (OCR)
• PLC completo integrado (CoDeSys)
• Ethernet y CAN para la comunicación
con controles jerarquizados
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
101
1212
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,...135