Preparación del aire comprimido >
Herramienta de software
Consumo de aire
Determine el consumo de aire de sus
equipos de manera rápida y sencilla.
Consideración de todos los actuadores y
tubos flexibles, de la duración de los ciclos
y de la presión de funcionamiento, para
calcular el consumo de aire por minuto y por
día. Exportación de las tablas de datos y de
los resultados a hojas de cálculo Excel.
Este software está disponible
• en el catálogo electrónico (haciendo clic
en los iconos de color azul debajo del
campo de búsqueda)
• o en la web, en la sección de software del
capítulo de asistencia técnica
• o, también, en el DVD en la sección de
selección y dimensionamiento.
Configurador
Configure de modo rápido y fiable un
producto de numerosas características, con
la ayuda del configurador.
Seleccione paso a paso todas las
características relevantes del producto. La
función de control de plausibilidad garantiza
una configuración siempre correcta.
En función de la configuración se muestra
una gráfica, para que usted disponga de
una ayuda al seleccionar las características
correctas del producto.
El configurador es parte del catálogo
electrónico y no se ofrece como software
aparte.
Unidades de mantenimiento: serie D, ejecución metálica
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal
nominal
Margen de
regulación de
la presión
Presión de fun-
cionamiento
Grado de
filtración
Descripción
Unidad de
mantenimiento
FRC, FRCS
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1,
M5,
M7,
QS-4,
QS-6
80 ... 8700
l/min
0,5 ... 12 bar
1 ... 16 bar
5 ... 40 µm • Función filtrante, reguladora y
lubricante en un solo aparato
• Gran caudal y eficiencia de retención
de impurezas
• Buena característica de regulación
con pequeña histéresis de presión
• Aseguramiento de los valores
introducidos mediante la
inmovilización del cabezal bloqueable
• Tamaños: Micro, Mini, Midi, Maxi
• Patrón de 25, 40, 55, 66 mm
online:
frc
Unidad de
mantenimiento
combinada
FRC-K
G1/4,
G1/8,
G3/8,
G1/2,
G3/4
530 ... 8200
l/min
0,5 ... 12 bar
1 ... 16 bar
40 µm
• Combinación de válvula de filtro
regulador LFR, módulo de derivación
FRM, lubricador LOE, válvula de
cierre HE, HEE, válvula de arranque
progresivo HEL, accesorios de fijación
• Tamaños: Micro, Mini, Midi, Maxi
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
103
1313
1...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,...135