Preparación del aire comprimido >
Unidades de mantenimiento: serie D, ejecución metálica
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal
nominal
Margen de
regulación de
la presión
Presión de fun-
cionamiento
Grado de
filtración
Descripción
Unidad de
mantenimiento
combinada
LFR-K, LFRS-K
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4
575 ... 9400
l/min
0,5 ... 12 bar
1 ... 16 bar
40 µm
• Combinación de válvula de filtro
regulador LFR, LFRS, módulo de
derivación FRM, válvula de cierre HE,
HEE, válvula de arranque progresivo
HEL, accesorios de fijación
• Tamaños: Micro, Mini, Midi, Maxi
online:
Unidades de mantenimiento: serie MS
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal
nominal
Margen de
regulación de
la presión
Presión de fun-
cionamiento
Grado de
filtración
Descripción
Unidad de
mantenimiento
MSB4-FRC,
MSB6-FRC
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2
800 ... 4800
l/min
0,3 ... 12 bar
1,5 ... 20 bar
5 ... 40 µm • Tamaños: 4, 6
• Función filtrante, reguladora y
lubricante en un solo aparato
• Gran caudal y eficiencia de retención
de impurezas
• Buena característica de regulación
con pequeña histéresis de presión
• Aseguramiento de los valores
introducidos mediante la
inmovilización del cabezal bloqueable
online:
msb
Unidad de
mantenimiento
combinada
MSB4, MSB6,
MSB9
G1/8,
G1/4,
G1/2,
G3/4,
G1,
G1 1/4,
G1 1/2,
NPT1/2-14,
NPT3/4-14,
NPT1-11 1/2,
NPT1 1/4-11
1/2,
NPT1 1/2-11
1/2
550 ... 18000
l/min
0,5 ... 16 bar
0 ... 20 bar
0,01 ... 40 µm • Tamaños: 4, 6, 9
• Combinación de válvula de filtro
regulador MS-LFR, filtro MS-LF,
filtro micrónico y submicrónico
MS-LFM, filtro de carbono activo
MS-LFX, válvula reguladora de presión
MS-LR, MS-LRB, válvula reguladora
de presión de precisión MS-LRP,
MS-LRPB, válvula reguladora de
presión eléctrica MS-LRE, lubricador
MS-LOE, válvula de cierre MS-EM,
MS-EE, válvula de arranque progresivo
MS-DL, MS-DE, válvula de arranque
progresivo y válvula de escape MS-SV,
secador de membrana MS-LDM1
online:
104
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
1313
1...,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,...135