Preparación del aire comprimido >
Unidades de filtro y regulador: serie D, ejecución metálica
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal
nominal
Margen de
regulación de
la presión
Presión de fun-
cionamiento
Grado de
filtración
Descripción
Unidad de filtro y
regulador
LFR, LFRS
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1,
M5,
M7,
QS-4,
QS-6
110 ... 11000
l/min
0,5 ... 12 bar
1... 16 bar
5 ... 40 µm • Función de filtrado y regulación en un
solo aparato de manera compacta
• Buena separación de partículas y gran
caudal
• Buena característica de regulación
con pequeña histéresis
• Dos conexiones de manómetro para
un montaje variado
• Aseguramiento de los valores
introducidos mediante la
inmovilización del cabezal bloqueable
• Con purga de condensado manual,
semiautomática o automática
• Cabezal bloqueable con cerradura
online:
lfr
Unidades de filtro y regulador: serie MS
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal
nominal
Margen de
regulación de
la presión
Presión de fun-
cionamiento
Grado de
filtración
Descripción
Unidad de filtro y
regulador
MS4-LFR,
MS6-LFR,
MS9-LFR,
MS12-LFR
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
Interna
850 ... 23000
l/min
0,3 ... 16 bar
0,8 ... 20 bar
5 ... 40 µm • Buena característica de regulación con
pequeña histéresis y compensación
de presión primaria
• Buena separación de partículas y de
condensado
• Se puede suministrar con o sin escape
de aire secundario
• Gran caudal
• MS4-LFR, MS6-LFR: regulador de
diafragma de accionamiento directo.
MS9-LFR: regulador de diafragma
con filtro, servopilotado o de
accionamiento directo. MS12-LFR:
regulador de diafragma con consumo
interno de aire
• Cabezal bloqueable con cerradura
• La opción de retorno para purgar
desde la salida 2 a la salida 1 ya está
integrada
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
105
1313
1...,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,...135