Preparación del aire comprimido >
Filtros: serie D, ejecución metálica
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal nominal
Presión de
funcionamiento
Grado de filtración Descripción
Filtro
LF
Placa base,
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1,
M5,
M7,
QS-4,
QS-6
170 ... 5300 l/min 0 ... 16 bar
5 ... 40 µm
Buena separación de partículas y de
condensado
Gran capacidad de caudal con poca
caída de presión
Con purga de condensado manual o
automática
online:
Filtro micrónico
LFMB
Placa base,
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
250 ... 1250 l/min 1 ... 16 bar
1 µm
Filtro de gran rendimiento para
aplicaciones especiales
Calidad del aire según DIN ISO 8573-1
Versión con indicador de presión
diferencial para la indicación óptica
de la suciedad del filtro
online:
Filtro
submicrónico
LFMA
Placa base,
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
130 ... 950 l/min 1 ... 16 bar
0,01 µm
Filtro de gran rendimiento para
aplicaciones especiales
Calidad del aire según DIN ISO 8573-1
Versión con indicador de presión
diferencial para la indicación óptica
de la suciedad del filtro
online:
Filtro de carbón
activo
LFX
Placa base,
Modular, en batería,
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
300 ... 1430 l/min 0 ... 16 bar
Eliminación de componentes líquidos
y gaseosos de aceite en el aire
comprimido mediante carbón activo
El cartucho de carbón activo se
encarga de liberar el aire de malos
olores y aceites, apto para la industria
alimentaria
Contenido residual de aceite ≤0,003
mg/m3
Clase de calidad de aire en la salida
1.7.1. conforme DIN ISO 8573-1
online:
Combinación de
filtro micrónico
LFMBA
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
125 ... 600 l/min 1 ... 16 bar
0,01 µm
Filtro de gran rendimiento para
aplicaciones especiales
Calidad del aire según DIN ISO 8573-1
Se puede suministrar como
combinación de filtrado ya instalada
Versión con indicador de presión
diferencial para la indicación óptica
de la suciedad del filtro
online:
106
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
1313