Preparación del aire comprimido >
Filtros: serie MS
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal nominal
Presión de
funcionamiento
Grado de filtración Descripción
Filtro
MS4-LF, MS6-LF,
MS9-LF, MS12-LF
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
Interna
1000 ... 16000
l/min
0 ... 20 bar
5 ... 40 µm
• Buena separación de partículas y de
condensado
• Gran capacidad de caudal con poca
caída de presión
• Opcionalmente con purga
de condensados manual,
semiautomática, automática o
con control automático y eléctrico.
online:
Filtro micrónico
MS4-LFM,
MS6-LFM,
MS9-LFM,
MS12-LFM
Modular, en batería,
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
120 ... 7600 l/min 0 ... 20 bar
0,01 ... 1 µm
• Filtro de gran rendimiento para una
gran pureza del aire comprimido
• Calidad del aire según DIN ISO 8573-1
• Opcionalmente con indicador de
presión diferencial para la suciedad
del filtro
• Con indicador de suciedad del filtro
electrónico opcional
online:
Filtro
submicrónico
MS4-LFM,
MS6-LFM,
MS9-LFM,
MS12-LFM
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
120 ... 7000 l/min 0 ... 20 bar
0,01 µm
• Filtro de gran rendimiento para una
gran pureza del aire comprimido
• Calidad del aire según DIN ISO 8573-1
• Opcionalmente con indicador de
presión diferencial para la suciedad
del filtro
• Con indicador de suciedad del filtro
electrónico opcional
online:
Filtro de carbón
activo
MS4-LFX,
MS6-LFX,
MS9-LFX,
MS12-LFX
Modular, en batería,
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
250 ... 6000 l/min 0 ... 20 bar
0,01 ... 1 µm
• Eliminación de componentes líquidos
y gaseosos de aceite en el aire
comprimido mediante carbón activo
• Eliminación de elementos olfativos y
gustativos
online:
Filtros: unidades individuales
Tipo
Tamaño
Grado de
filtración
Presión de fun-
cionamiento
Caudal contra
atmósfera
Disminución
de ruido
Descripción
Filtro silenciador
LFU
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G1
1 µm
0 ... 16 bar
4000 ... 12500
l/min
Reducción en
torno a 40 dB
• Eliminación de aceites y otra serie
de impurezas en el aire hasta en un
99,99%
• Purga de condensado mediante giro
manual
• El ruido del aire es bajo, independiente
de la frecuencia
online:
lfu
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
107
1313
1...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...135