Preparación del aire comprimido >
Reguladores: serie D, ejecución metálica
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal
nominal
Margen de
regulación de
la presión
Presión de fun-
cionamiento
Histéresis
máxima de
presión
Descripción
Regulador de
presión
LR, LRS
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1,
M5,
M7,
QS-4,
QS-6
120 ... 12500
l/min
0,5 ... 12 bar
0 ... 20 bar
0,2 ... 0,5 bar
Apropiado para el montaje en panel
frontal
Versión con cerradura
Dos conexiones de manómetro para
un montaje variado
Tamaños MNI, MIDI: regulador de
membrana de accionamiento directo
Tamaño MAXI: válvula reguladora
del émbolo servopilotada, válvula
reguladora de presión con membrana
LRS-DI
Buena característica de regulación
con pequeña histéresis de presión
Gran caudal
La opción de retorno para purgar
desde la salida 2 a la entrada 1
Manómetro opcional
Tamaños: Micro, Mini, Midi, Maxi
online:
Regulador de
presión
LRB, LRBS
Placa base
1600 ... 3800
l/min
0,5 ... 12 bar
1 ... 16 bar
0,2 bar
Montaje de la batería con aire
comprimido de alimentación
continuada
Versión con cerradura
Buena característica de regulación con
pequeña histéresis y compensación
de presión primaria
Para el montaje de una batería de
reguladores de presión con márgenes
de presión independientes entre sí
Aseguramiento de los valores
introducidos mediante la
inmovilización del cabezal bloqueable
y del cierre de ajuste enchufable
Válvula reguladora de membrana de
accionamiento directo
Sin manómetro
Tamaños: MINI, MIDI
online:
Batería de
reguladores de
presión
LRB-K
G1/4,
G3/8,
G1/2
1000 ... 3800
l/min
0,5 ... 12 bar
1 ... 16 bar
0,2 ... 0,5 bar
Con aire comprimido de alimentación
continuada
Batería de reguladores de presión con
márgenes de presión independientes
entre sí
Buena característica de regulación con
pequeña histéresis y compensación
de presión primaria
Aseguramiento de los valores
introducidos mediante la
inmovilización del cabezal bloqueable
y del cierre de ajuste enchufable
Válvula reguladora de membrana de
accionamiento directo
Sin manómetro
Tamaños: MINI, MIDI
online:
108
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
1313