Preparación del aire comprimido >
Reguladores: serie MS
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal
nominal
Margen de
regulación de
la presión
Presión de fun-
cionamiento
Histéresis
máxima de
presión
Descripción
Regulador de
presión
MS4-LR, MS6-LR,
MS9-LR
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2
1000 ... 33000
l/min
0,3 ... 16 bar
0,8 ... 20 bar
0,25 ... 0,4 bar • Buena característica de regulación con
pequeña histéresis y compensación
de presión primaria
• Gran capacidad de caudal con poca
caída de presión
• Se puede suministrar opcionalmente
con escape de aire secundario
• Cabezal bloqueable con cerradura
• Con sensor de presión con indicador y
manómetro de cabezal bloqueable
• Tamaños 4, 6, 9
• Patrón de 40, 62, 90 mm
online:
Regulador de
presión
MS4-LRB,
MS6-LRB
G1/4,
G1/2
300 ... 7300
l/min
0,3 ... 16 bar
0,8 ... 20 bar
0,25 bar
• Para el montaje de la batería con
aire comprimido de alimentación
continuada
• Para el montaje de una batería
de reguladores de presión con
márgenes de regulación de presión
independientes entre sí
• Buena característica de regulación con
pequeña histéresis y compensación
de presión primaria
• Seguro de funcionamiento para la
protección de los valores introducidos
previos al ajuste
• Con y sin escape de aire secundario
• La opción integrada de retorno para
purgar desde la salida 2 a la salida 1
• Sensor de presión opcional
• Manómetro de cabezal bloqueable
opcional
online:
Regulador de
presión
MS12-LR
Modular, en
batería
12000 ...
22000 l/min
0,15 ... 16 bar
0,8 ... 21 bar
0,04 ... 0,4 bar • Buena característica de regulación con
pequeña histéresis y compensación
de presión primaria
• Gran capacidad de caudal con poca
caída de presión
• Seguro de funcionamiento para la
protección de los valores introducidos
previos al ajuste
• Con escape de aire secundario
• Conexión de manómetro para un
montaje variado
• Tamaño: 12
• Tamaño modular 124 mm
• MS12-LR-...-PO: accionamiento
neumático (el margen de presión se
determina mediante el regulador de
pilotaje)
• MS12-LR-...-PE6: accionamiento
eléctrico (servopilotaje mediante
válvula reguladora de presión
proporcional)
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
109
1313
1...,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,...135