Preparación del aire comprimido >
Reguladores: serie MS
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal
nominal
Margen de
regulación de
la presión
Presión de fun-
cionamiento
Histéresis
máxima de
presión
Descripción
Regulador de
presión de
precisión
MS6-LRP,
MS6-LRPB
G1/4,
G3/8,
G1/2
800 ... 5000
l/min
0,05 ... 12 bar
1 ... 14 bar
0,02 bar
Como aparato individual y para el
montaje de la batería
Montaje de la batería con aire
comprimido de alimentación
continuada
Buena característica de regulación con
pequeña histéresis y compensación
de presión primaria
Seguro de funcionamiento para la
protección de los valores introducidos
previos al ajuste
Opcionalmente con sensor de presión
con indicador
Tamaño 6
Tamaño modular 62 mm
online:
Electroválvula
reguladora de
presión
MS6-LRE
G1/4,
G3/8,
G1/2
2200 ... 7500
l/min
0,3 ... 16 bar
0,8 ... 20 bar
0,25 bar
Con actuadores eléctricos integrados
para el ajuste indirecto de la presión
de salida
Presión de salida constante, también
en caso de pérdida de corriente
mediante la función Fail Safe
Opcionalmente con unidad de
indicación y control con display
Opcionalmente con sensor de presión
integrado con salida eléctrica
Con o sin escape de aire secundario
Tamaño 6
Tamaño modular 62 mm
online:
Reguladores: unidades individuales
Tipo
Conexión
neumática 1
Caudal
nominal
Margen de
regulación de
la presión
Presión de fun-
cionamiento
Histéresis
máxima de
presión
Descripción
Regulador de
presión
LR-G, LRS-G
G1/8
600 ... 700
l/min
0,5 ... 12 bar
1... 20 bar
0,2 bar
Versión con cerradura
Diseño macizo
Para montaje en panel frontal
Buen caudal
Regulador de membranas preciso
online:
Regulador de
presión de
precisión
LRP, LRPS
G1/4
800 ... 2300
l/min
0,05 ... 10 bar
1 ... 12 bar
0,02 bar
Versión con cerradura
Ajuste preciso de la presión, esto es
posible tanto en la aplicación estática
como en la dinámica
Buena respuesta en caso de rápidas
modificaciones de presión de entrada
y caudal
Las oscilaciones de la presión de
entrada se compensan prácticamente
online:
110
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
1313