Actuadores electromecánicos >
Herramienta de software
PositioningDrives
¿Qué actuador lineal electromecánico es
el más apropiado para solucionar una
tarea determinada? Usted no tiene más
que introducir los datos de su aplicación
(posiciones, masa útil, posición de
montaje), y el software propone varias
posibles soluciones.
Este software está disponible
en el catálogo electrónico (haciendo clic
en los iconos de color azul debajo del
campo de búsqueda)
o en la web, en la sección de software del
capítulo de asistencia técnica
o, también, en el DVD en la sección de
selección y dimensionamiento.
Actuadores lineales y carros
Tipo
Tamaño
Fuerza de avance
Fx máxima
Precisión de
repetición
Carrera de trabajo Descripción
Cilindro eléctrico
DNCE
32,
40,
63
300 ... 2500 N
+/-0,02 - +/-0,03
mm,
+/-0,02 mm,
+/-0,07 mm
100 ... 800 mm Rosca deslizante o de bolas
Dibujo normalizado del orificio según
ISO 15552
Conexión al motor axial o paralela
Interruptor de referencia integrado
Libre posicionamiento
Vástago antigiro
Disponibilidad de carreras más largas
bajo solicitud
online:
Eje accionado por
correa dentada
EGC-TB
50,
70,
80,
120,
185
50 ... 2500 N
+/-0,08 mm,
+/-0,1 mm
50 ... 8500 mm Guía de rodamiento de bolas para
cargas y momentos grandes
Perfil con rigidez optimizada
Gran dinámica y vibraciones mínimas
Piñón dentado de pequeño diámetro
Interruptor de referencia opcional
Libre posicionamiento
online:
Eje accionado
por husillo
EGC-BS
50,
70,
80,
120,
185
300 ... 3000 N
+/-0,02 mm
50 ... 3000 mm Guía de rodamiento de bolas para
cargas y momentos grandes
Perfil con rigidez optimizada
Gran dinámica y vibraciones mínimas
Diferentes aumentos de husillo
Interruptor de referencia opcional
Libre posicionamiento
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
49
44