Actuadores electromecánicos >
Actuadores lineales y carros
Tipo
Tamaño
Fuerza de avance
Fx máxima
Precisión de
repetición
Carrera de trabajo Descripción
Eje accionado por
correa dentada
ELGR
35,
45,
55
50 ... 350 N
+/-0,1 mm
50 ... 1500 mm • Excelente rentabilidad
• Unidad lista para el montaje, para el
diseño de máquinas más sencillo y
rápido
• Gran fiabilidad por medio de una vida
útil verificada de 5000 km
• Montaje del motor posible en cuatro
lados
• Con guía de deslizamiento o guía de
rodamiento de bolas
• Kit para la detección sencilla y
compacta de las posiciones finales
• Rápida puesta en marcha tras la
sencilla configuración con ayuda del
Software PositioningDrives, así como
de los parámetros predefinidos en el
software de parametrización FCT
online:
Eje accionado por
correa dentada
ELGA-TB-G
70,
80,
120
350 ... 1300 N
+/-0,08 mm
50 ... 8500 mm • Eje de accionamiento para
aplicaciones con guía externa, o
para la ejecución de tareas de
manipulación sencillas
• Elevada velocidad de hasta 5 m/s en
caso de elevada aceleración de 50
m/s2
• Eje de probado funcionamiento, listo
para el montaje
• Diversos emplazamientos del motor
online:
Eje accionado por
correa dentada
ELGG
35,
45,
55
50 ... 350 N
+/-0,1 mm
50 ... 1200 mm • Uso universal en caso de movimientos
a contramarcha
• Distintas variantes de guiado, carros
de longitud opcionales y los apoyos
centrales permiten soluciones
técnicamente compatibles, seguras y
al mismo tiempo económicas
• Larga vida útil de más de 2500 km por
carro
• Configuración sencilla y segura con
PositioningDrives
• Rápida y confortable puesta en
marcha mediante Festo Configuration
Tool FCT
online:
Eje accionado por
correa dentada
DGE-ZR
8,
12,
18,
25,
40,
63
15 ... 1500 N
+/-0,08 mm,
+/-0,1 mm
1 ... 4500 mm • Sin guía, guía de rodamiento de bolas,
de rodillos o de cargas pesadas
• Versión protegida opcional
• Dimensiones compactas
• Interruptor de referencia opcional
• Libre posicionamiento
online:
50
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
44
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...135