Actuadores electromecánicos >
Actuadores lineales y carros
Tipo
Tamaño
Fuerza de avance
Fx máxima
Precisión de
repetición
Carrera de trabajo Descripción
Eje accionado
por husillo
DGE-SP
18,
25,
40,
63
140 ... 1600 N
+/-0,02 mm
100 ... 2000 mm • Sin guía, guía de rodamiento de bolas
o de cargas pesadas
• Versión protegida opcional
• Dimensiones compactas
• Interruptor de referencia opcional
• Libre posicionamiento
online:
Eje en voladizo
DGEA-ZR
18,
25,
40
230 ... 1000 N
+/-0,05 mm
1 ... 1000 mm • Actuador de correa dentada con guía
de rodamiento de bolas
• Accionamiento en voladizo dinámico
• Cabeza actuadora fija
• Interruptor de referencia opcional
• Libre posicionamiento
online:
Eje de
posicionamiento
DMES
18,
25,
40,
63
240 ... 3000 N
+/-0,05 mm,
+/-0,07 mm
50 ... 1800 mm • Actuador lineal mecánico
• Sin guía, guía de deslizamiento o guía
de rodamiento de bolas
• Grandes momentos mecánicos
• Grandes fuerzas de avance hasta 3000
N
• Dimensiones compactas
• Interruptor de referencia opcional
• Libre posicionamiento
online:
Eje en voladizo
EGSA
50,
60
100 ... 200 N
+/-0,01 mm
100 ... 300 mm • Eje electromecánico en voladizo con
husillo de rodamiento de bolas
• Gran rigidez
• Mayor precisión posible
• Gran dinamismo
• Libre posicionamiento
• Interruptor de referencia integrado
online:
Minicarro
EGSL
35,
45,
55,
75
75 ... 450 N
+/-0,015 mm
50 ... 300 mm • Gran capacidad de carga del carro;
ideal para aplicaciones verticales
como embutir o unir
• Seguridad: el husillo completamente
cerrado evita la entrada de partículas
de suciedad en la zona de guiado
• Versatilidad: el motor se puede
montar en posición lateral o axial, en
este caso, girado 4 x 90°.
• Adecuadas herramientas de software
en el paquete de software FCT de
Festo
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
51
44
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...135