Actuadores electromecánicos >
Actuadores de accionamiento directo
Tipo
Tamaño
Fuerza de avance
Fx máxima
Precisión de
repetición
Carrera de trabajo Descripción
Actuador lineal
ELGL
30,
64,
120
56 ... 475 N
+/-0,01 mm
1 ... 5750 mm • Actuador lineal eléctrico con motor
lineal, cojinete de aire y sistema de
medición
• Sistema listo para el montaje,
para más versatilidad, precisión y
dinamismo
• El cojinete de aire ofrece una gran
precisión, una gran linealidad y carece
de desgaste
• Accionamiento mediante controlador
de motor CMMP-AS
online:
Cilindro eléctrico
DNCE-LAS
32,
40
93,7 ... 202 N
+/-0,02 - +/-0,03
mm,
+/-0,02 mm,
+/-0,07 mm
100 ... 400 mm • Eje de motor lineal, con vástago
• Compuesto por un motor lineal
de libre posicionamiento, sistema
integrado de medición del recorrido,
interruptor de referencia y guías
deslizantes
• Posicionamiento con movimientos
muy dinámicos para cargas pequeñas
• Accionamiento sencillo mediante
conexión I/O, Profibus, CANopen,
incluido Interpolated position mode,
DeviceNet
• Festo plug and work® para una
logística resumida y un rápido
montaje
• Configuración y puesta en
marcha mediante el software de
parametrización FCT
• Unidad de bloqueo opcional
online:
Cilindro con guía
DFME-LAS
32,
40
94 ... 202 N
+/-0,015 mm
100 ... 400 mm • Guía de rodamiento de bolas
• Compuesto por un motor lineal
de libre posicionamiento, sistema
integrado de medición del recorrido e
interruptor de referencia
• Posicionamiento con movimientos
muy dinámicos para cargas pequeñas
• Larga duración y funcionamiento
exento de mantenimiento
• Accionamiento sencillo mediante
conexión I/O, Profibus, CANopen,
incluido Interpolated position mode,
DeviceNet
• Configuración y puesta en
marcha mediante el software de
parametrización FCT
• Festo plug and work® para una
logística y un montaje sin incidentes
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
53
44
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...135