Actuadores electromecánicos >
Actuadores lineales y carros
Tipo
Tamaño
Fuerza de avance
Fx máxima
Precisión de
repetición
Carrera de trabajo Descripción
Minicarro
SLTE
10,
16
+/-100,00 µm 50 ... 150 mm • Eje electromecánico lineal con husillo
de rosca deslizante
• Con servomotor DC
• Accionamiento sencillo mediante
conexión I/O, Profibus, CANopen,
DeviceNet
• Guía precisa y rígida
• Posicionamiento libre
• Tiempos cortos de posicionamiento
online:
Carro eléctrico
EGSK, EGSP
15,
20,
26,
33,
46
19 ... 466 N
+/-0,003 - +/-0,004
mm,
+/-0,003 - +/-0,01
mm,
+/-0,01 mm
25 ... 840 mm • Eje electromecánico lineal con husillo
de rodamiento de bolas
• Guía con rodamiento de bolas con o
sin cadena de bolas
• Conexiones de fijación estandarizadas
• Diseño compacto
• Gran rigidez
• Gran duración
online:
Actuadores giratorios
Tipo
Par motor máx.
Revoluciones máximas de
entrada
Ángulo de giro
Descripción
Módulo giratorio
ERMB
0,7 ... 8,5 Nm
900 ... 1350 1/min
Ilimitado
• Módulo giratorio electromecánico con
correa dentada
• Diseño compacto
• Conexiones de fijación en todos los
lados
• Posición estable del eje de
accionamiento
• Ángulo de giro ilimitado y flexible
online:
Módulo giratorio
y lineal
EHMB
0,7 ... 6,7 Nm
900 ... 1350 1/min
Ilimitado
• Completo: movimiento giratorio y
lineal combinable y configurable
• Dinamismo, versatilidad y economía:
sistema de accionamiento modular
para el movimiento lineal
• Tendido sencillo, cómodo y seguro de
líneas conductoras de energía, gracias
al eje hueco con amplio diámetro
interior
• Tiempos de posicionamiento muy
cortos, gracias al dinamismo de los
movimientos giratorios. Por ejemplo,
0,25 s al girar en 180° con una carga
de 1 kg
online:
52
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
44
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...135