Actuadores electromecánicos >
Actuadores de accionamiento directo
Tipo
Tamaño
Fuerza de avance
Fx máxima
Precisión de
repetición
Carrera de trabajo Descripción
Cilindro de
carrera corta
ADNE-LAS
32,
40
8 ... 55 N
+/-0,01 mm
15 ... 45 mm
Cilindro eléctrico de carrera corta, con
motor lineal integrado
Movimientos muy dinámicos entre
dos posiciones finales
Amortiguación electrónica en las
posiciones finales
Puesta en funcionamiento sencilla con
Festo plug and work®:
También apropiado para entornos
industriales difíciles
online:
Componentes específicos para satisfacer las expectativas del cliente
Actuadores configurados
según especificaciones del
cliente
¿Necesita un actuador
electromecánico y no lo
encuentra en nuestro
catálogo?
Festo le ofrece ejecuciones
especiales que cumplen
sus requisitos: desde
modificaciones de
productos existentes, hasta
productos completamente
nuevos.
Modificaciones frecuentes de productos:
Carreras especiales
Ejecuciones resistentes a condiciones
específicas del entorno
Ejecución optimizada para el montaje en
espacios reducidos
Ejecución con carros de movimiento en
sentidos opuestos
Ejecución con emisor de valor absoluto
Se ofrecen numerosas variantes. Contacte
con su técnico de ventas de Festo. El experto
de Festo le ofrecerá el asesoramiento que
usted busca.
Más información sobre componentes
confeccionados según especificaciones del
cliente, en la correspondiente página local
de
54
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
44