Motores y controladores >
Herramienta de software
Festo Configuration Tool
(FCT)
FCT es un software
de configuración y
parametrización apropiado
para todos los sistemas de
Festo, especialmente para
los controladores de motor.
El software se caracteriza por su versatilidad,
por soportar todas las propiedades de los
componentes y, además, por su utilización
intuitiva. El software guía al usuario
paso a paso hasta la fase de la puesta en
funcionamiento, revisando la corrección de
cada uno de los pasos.
El software de configuración y
parametrización está disponible en la
página web, bajo software en la sección
de asistencia técnica. En esa sección,
introducir la palabra de búsqueda FCT.
CoDeSys
Con CoDeSys, la puesta
en funcionamiento es muy
sencilla y la programación
y parametrización pueden
realizarse muy rápidamente.
Programación estandarizada
de las unidades conectadas
según la norma IEC 61131-3.
Ventajas
Software independiente del hardware,
para la configuración, programación y
puesta en funcionamiento más rápida y
sencilla de soluciones de automatización
neumáticas y eléctricas.
Amplias bibliotecas modulares para
sistemas de un eje o varios ejes de
movimiento.
Gracias al estándar IEC61131-3, CoDeSys
es un software versátil y abierto para
todo tipo de tareas de control.
Solución por módulos: funciones
offline y online; y componentes para
la configuración y visualización del
hardware.
Ampliación sencilla de módulos según
IEC.
Posibilidad de reutilizar partes ya
existentes en aplicaciones nuevas.
El software de parametrización CoDeSys
está disponible en la página web, bajo
software en la sección de asistencia técnica.
En esa sección, introducir la palabra de
búsqueda CoDeSys.
Servomotores
Tipo
Momento de giro
nominal
Velocidad de giro
nominal
Momento de giro
máximo
Número de
revoluciones máx.
Descripción
Servomotor
EMMS-AS
0,2 ... 20,05 Nm 2000 ... 10300
1/min
1 ... 48,8 Nm
2210 ... 11180
1/min
Servomotor permanentemente
excitado, electrodinámico, sin
escobillas
Sistema de medición absoluta
Single-Turn o Multi-Turn
Freno de sostenimiento opcional
Técnica de conexión optimizada
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
55
55