Motores y controladores >
Servomotores
Tipo
Momento de giro
nominal
Velocidad de giro
nominal
Momento de giro
máximo
Número de
revoluciones máx.
Descripción
Motor
MTR-DCI
3000 ... 3400 1/min
3000 ... 3400 1/min • Motor DC con codificador
• Reductor, unidad de control,
electrónica de potencia integrados
• Conexión de parametrización RS232
• Conexiones I/O, Profibus, CANopen,
Profibus DP, DeviceNet
• Teclas de control y display opcionales
• Factor de reducción: 7:1, 14:1, 22:1
online:
Motores paso a paso
Tipo
Número de revoluciones máx.
Momento de fijación del motor
Descripción
Motor paso a
paso
EMMS-ST
430 ... 2720 1/min
0,5 ... 9,3 Nm
• Tecnología híbrida de dos fases
• Pasos en ángulos de 1,8°
• Técnica de conexión para la industria
• Opcional: encoder, freno
online:
Controladores para servomotores AC
Tipo
Corriente
nominal
Tensión de fun-
cionamiento
nominal en AC
Tensión de fun-
cionamiento
nominal por
fase
Rendimiento
nominal de los
controladores
Acoplamiento
y desacopla-
miento del bus
de campo
Descripción
Controlador del
motor
CMMS-AS
4 ... 5 O
230 V
Monofásica
600 VA
CANopen,
DeviceNet,
Profibus DP
• Para servomotor
• Transmisor digital giratorio de valores
absolutos, versiones de simple y
múltiple giro
• Funcionamiento como regulador de
momentos, giros o posiciones
• Control de posicionamiento, freno
chopper integrado
• Acoplamiento I/O
• Reductor electrónico
online:
56
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
55
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...135