Motores y controladores >
Controladores para servomotores AC
Tipo
Corriente
nominal
Tensión de fun-
cionamiento
nominal en AC
Tensión de fun-
cionamiento
nominal por
fase
Rendimiento
nominal de los
controladores
Acoplamiento
y desacopla-
miento del bus
de campo
Descripción
Controlador del
motor
CMMD-AS
8 ... 10 A
230 V
Monofásica
1200 VA
CANopen,
DeviceNet,
Profibus DP
• Solo se requiere 1 hardware como
unidad de control para mover 2
servomotores de forma independiente
entre sí
• La corriente del motor de 2 x 4 A
se puede distribuir entre los dos
controladores indistintamente en una
relación de 2 A : 6 A
• Solución sencilla: puesta en
funcionamiento y actualizaciones de
firmware mediante la ranura para
tarjeta SD
• Programación y parametrización
mediante herramientas de software
• Posicionamiento sin tirones e ilimitado
mediante el modo de funcionamiento
Closed-Loop
• Fiable bloqueo antiarranque para
usos relevantes para la seguridad
online:
Controlador del
motor
CMMP-AS
2 ... 20 A
230 ... 400 V Monofásica,
Trifásica
500 ... 12000
VA
CANopen,
DeviceNet,
Ethernet,
Profibus DP,
Sercos
• Para servomotor
• Sierra
• Para unidades de control de discos
de levas electrónicos y movimientos
altamente dinámicos
• Las conexiones estandarizadas
permiten una integración fluida en los
módulos de ejes
• Segura y confortable puesta
en marcha, programación y
parametrización mediante
herramientas de software
online:
Controladores para servomotores DC
Tipo
Corriente nominal
de la alimentación
de carga
Tensión nominal de
la alimentación de
carga DC
Rendimiento
nominal de los
controladores
Acoplamiento y
desacoplamiento
del bus de campo Descripción
Controlador del
motor
SFC-DC
3 A
24 V
75 VA
CANopen,
DeviceNet,
Profibus DP
• Alta clase de protección IP54
• Accionamiento sencillo mediante
conexión I/O, Profibus, CANopen,
DeviceNet
• Con o sin panel de control
• Parametrización mediante panel de
control o software de parametrización
FCT
• Para el accionamiento de minicarros
SLTE, pinzas paralelas HGPLE
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
57
55
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...135