Motores y controladores >
Controladores para servomotores DC
Tipo
Corriente nominal
de la alimentación
de carga
Tensión nominal de
la alimentación de
carga DC
Rendimiento
nominal de los
controladores
Acoplamiento y
desacoplamiento
del bus de campo Descripción
Controlador del
motor
SFC-LACI
10 A
48 V
480 VA
CANopen,
Profibus DP
• Alta clase de protección IP54
• Control y regulación de posiciones
• Accionamiento sencillo mediante
conexión I/O, Profibus, CANopen,
incluido Interpolated position mode
• Con o sin panel de control
• Parametrización mediante panel de
control o software de parametrización
FCT
• Para el accionamiento de cilindros
eléctricos DNCE-LAS y cilindros de
guía DFME-LAS
online:
Regulador de
posiciones
finales
CMFL
3 A
Opcionalmente 24
V,
48 V
• Para operaciones de posicionamiento
del cilindro de carrera corta ADNE-LAS,
reguladas por fuerza
• Realización demovimientos dinámicos
con control permanente, incluido
“Motion Complete”
• Gran dinamismo
online:
Controladores para motores paso a paso
Tipo
Corriente
nominal
Corriente
nominal de la
alimentación
de carga
Frecuencia de
paso máxima
Modo de fun-
cionamiento
del codificador
Acoplamiento
y desacopla-
miento del bus
de campo
Descripción
Controlador del
motor
CMMS-ST
8 A
4 kHz
Etapa de salida
PWM-MOSFET
CANopen,
Profibus DP
• Para motor paso a paso
• Funcionamiento como regulador de
momentos, giros o posiciones
• Control de posicionamiento, freno
chopper integrado
• Acoplamiento I/O
• Reductor electrónico
online:
Controladores para ejes múltiples
Tipo
Tensión de fun-
cionamiento
Margen de ten-
sión de funcio-
namiento DC
Interfaz de
control
Acoplamiento
y desacopla-
miento del bus
de campo
Cinemática
soportada
Descripción
Controlador
CMXR-C1
24 VDC
+20%/-15%,
24 VDC
+25%/-20%
2 x CANopen
Master
Pórticos de dos
ejes X-Z / Y-Z /
X-Y,
Pórticos de tres
ejes X-Y-Z,
Interpolación
indistinta,
Cinemática de
barras
• Unidad de control de ejes para
pórticos con uno o tres ejes de
movimiento y para cinemáticas de
trípode
• Aparato de control manual CDSA
opcional
• Control de trayectoria punto a punto
y complejo
• Conexión Ethernet y CAN-Bus
online:
58
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
55
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...135