Motores y controladores >
Reductor
Tipo
Momento
de giro
continuo de
salida
Máx. revo-
luciones de
salida
Rigidez
torsional
Holgura
torsional
Momento
de inercia
de la masa
del reductor
Grado de
eficacia
máximo
Descripción
Reductor
EMGA-SST
11 ...
450 Nm
6500 ...
18000
1/min
1 ... 38
Nm/arc
0,1 ... 0,4°
0,019
... 12,14
kgcm2
96 %
• Planetario para motores paso a paso
EMMS-ST
• Engranaje reductor con relación de i =
3 y 5, disponible en almacén
• Lubricación de por vida
online:
Reductor
EMGA-SAS
11 ...
110 Nm
6500 ...
18000
1/min
1 ... 6
Nm/arc
0,15 ... 0,4° 0,019
... 0,135
kgcm2
96 %
• Planetarios para servomotores
EMMS-AS
• Engranaje reductor con relación de i =
3 y 5, disponible en almacén
• Lubricación de por vida
online:
Fuentes de alimentación
Tipo
Tensión de
salida nominal
DC
Corriente
nominal de
salida
Zona de
tensión de
entrada AC
Corriente de
entrada
Autonomía en
caso de fallo
de tensión
Descripción
Unidad de
conexión a la
red
SVG
24 ... 48 V
4,8 ... 20 A
100 ... 500 V 1,9 - 0,8 A,
2,1 - 1,0 A,
2,2 - 1,2 A,
2,3 - 1,9 A,
2,8 - 1,2 A,
5,1 - 2,3 A
20 ... 50 ms
• Montaje en perfil DIN
• Posición de montaje: convección libre
online:
svg
60
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
55
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...135