Pinzas >
Herramienta de software
Selección de pinzas
La sujeción fiable de las piezas depende
del cálculo correcto. En este caso, cálculo
considerando peso, sentido del movimiento,
distancias, etc.: El software determina
qué pinza paralela, de tres dedos, angular
o giratoria es la más apropiada para
solucionar una tarea determinada.
Este software está disponible
• en el catálogo electrónico (haciendo clic
en los iconos de color azul debajo del
campo de búsqueda)
• o en la web, en la sección de software del
capítulo de asistencia técnica
• o, también, en el DVD en la sección de
selección y dimensionamiento.
Pinzas paralelas
Tipo
Fuerza de fijación a
6 bar, cerrando
Carrera por
mordaza
Detección de
posiciones
Muelle de
aseguramiento de
la fuerza de fijación Descripción
Pinza paralela
HGPT-B
106 ... 6300 N
1,5 ... 25 mm
Para detectores de
proximidad
al cerrar,
al abrir
• Robusto y potente
• Con guía por ranura en T
• Adecuada como pinza de sujeción
exterior e interior
• Protección contra el polvo en las
pinzas mediante aire sellado
• Muelle de aseguramiento de la fuerza
de fijación
• Disponible variante de alto esfuerzo
(F)
online:
Pinza paralela
HGPL
158 ... 2742 N
20 ... 150 mm Para detectores de
proximidad
• Espacio optimizado, grandes fuerzas
y momentos
• Sujeción central segura y precisa
• Carrera larga: guías largas para los
dedos de la pinza
• Adecuada como pinza de sujeción
exterior e interior
• Carrera de apertura ajustable para la
optimización del tiempo
online:
Pinza paralela
DHPS
25 ... 910 N
2 ... 12,5 mm
Para sensor Hall,
Para detectores de
proximidad
al cerrar,
al abrir
• Resistente y precisa guía en T para las
mordazas
• Gran fuerza de sujeción en espacios
reducidos
• Máxima precisión de repetición
• Numerosas posibilidades de
adpatación a actuadores diversos
online:
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
61
66
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...135