Pinzas >
Pinzas paralelas
Tipo
Fuerza de fijación a
6 bar, cerrando
Carrera por
mordaza
Detección de
posiciones
Muelle de
aseguramiento de
la fuerza de fijación Descripción
Pinza paralela
HGPLE
40 mm
Con sistema
de medición de
ángulos
Pinzas de carrera larga, accionada
eléctricamente
Elección libre y con control de la
velocidad de las posiciones de
sujeción
La carrera larga permite el uso de
piezas de diferente tamaño
Regulación de la fuerza de sujeción,
para la manipulación de piezas
sensibles y piezas grandes y pesadas
Gran compensación de momentos,
gran precisión
Tiempos cortos de apertura y cierre
Mínimo trabajo de instalación
Para la fuerza de sujeción, véase la
documentación en Internet
online:
Pinza paralela
HGPD
94 ... 3716 N
3 ... 20 mm
Para detectores de
proximidad
al cerrar,
al abrir
Ideal para el uso en entornos
industriales difíciles
Sujeción precisa a pesar de la carga
ocasionada por los momentos
Máxima fuerza de sujeción y óptima
relación entre la fuerza y el espacio
necesario para el montaje
8 tamaños con una carrera total de
hasta 40 mm
Gran exactitud, con una precisión de
repetición de 0 ... 0,05 mm
online:
Pinzas de tres dedos
Tipo
Fuerza de fijación a
6 bar, cerrando
Carrera por
mordaza
Detección de
posiciones
Muelle de
aseguramiento de
la fuerza de fijación Descripción
Pinzas de tres
dedos
HGDT
207 ... 2592 N
1,5 ... 10 mm
Para detectores de
proximidad
al cerrar,
al abrir
Movimiento sincronizado de las pinzas
Con guía por ranura en T
Muelle de aseguramiento de la fuerza
de fijación
Adecuada como pinza de sujeción
exterior e interior
Protección contra el polvo mediante
aire sellado
Disponible variante de alto esfuerzo
(F)
online:
Pinzas de tres
dedos
DHDS
87 ... 750 N
2,5 ... 6 mm
Para sensor Hall,
Para detectores de
proximidad
al cerrar
Resistente y precisa guía en T para las
mordazas
Gran fuerza de sujeción en espacios
reducidos
Máxima precisión de repetición
Múltiples posibilidades de adaptación
a los actuadores
online:
62
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
66