Técnica de vacío >
Generadores de vacío
Tipo
Diámetro
nominal de la
tobera Laval
Característica
del eyector
Función
integrada
Vacío máx.
Caudal de
aspiración
máx. contra
atmósfera
Descripción
Generador de
vacío
VAD
0,5 ... 1,5 mm Alto vacío
80 %
Cuerpo robusto de aluminio
Conexión para volúmenes externos
No precisan mantenimiento
Máximo caudal de aspiración, véase
la documentación en Internet
online:
Generador de
vacío
VAK
1 mm
Alto vacío
Impulso de
expulsión
neumático
80 %
Cuerpo robusto de aluminio
Conexión para volúmenes externos
Volumen integrado
Entrega segura de las piezas
Máximo caudal de aspiración, véase
la documentación en Internet
online:
Generador de
vacío
VADM, VADMI
0,45 ... 3 mm Alto vacío
Válvula
eléctrica de
impulso de
expulsión,
Válvula estran-
guladora,
Electroválvula
de cierre,
Filtro,
Circuito
eléctrico para
ahorro de aire,
Válvula
antirretorno,
Vacuostato
85 %
Diseño compacto y robusto
Electroválvula integrada
(CONECTADO/DESCONECTADO)
Filtro con indicador de suciedad
Opcionalmente con conexión
económica de aire, vacuostato
Entrega segura de las piezas
Máximo caudal de aspiración, véase
la documentación en Internet
online:
Generador de
vacío
VAD-M, VAD-M-I
0,7 ... 2 mm Alto vacío
Válvula
eléctrica de
impulso de
expulsión,
Electroválvula
de cierre
85 ... 90 %
Diseño compacto y robusto
Electroválvula integrada
(CONECTADO/DESCONECTADO)
Entrega segura de las piezas
No precisan mantenimiento ya que no
existen piezas móviles
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
69
88