Técnica de vacío >
Conjuntos de aspiración
Tipo
Tamaño de las
ventosas
Diámetro de
las ventosas
Fuerza de des-
prendimiento
con un 70% de
vacío
Construcción
Información
relativa a los
materiales de
las ventosas Descripción
Ventosa de
sujeción por
vacío
ESG
10x30 mm,
15x45 mm,
20x60 mm,
25x75 mm,
30x90 mm,
4x10 mm,
4x20 mm,
6x10 mm,
6x20 mm,
8x20 mm,
8x30 mm
2 ... 200 mm 0,1 ... 1610 N Oval, estándar,
Redondo,
fuelle plegable
de 1,5,
Redondo,
fuelle plegable
de 3,5,
Redondo,
forma de
campana,
Redondo,
estándar,
Redondo, extra
profundo
FPM,
NBR,
PUR,
TPE-U (PU),
VMQ (silicona)
• Sistema modular de productos
compuesto por elemento de fijación
de la ventosa y ventosa con más de
2000 variantes
• Compensación de angulación,
compensación de alturas y filtro
opcional
• 15 diámetros de ventosa
• 5 formas de ventosa
• Volumen de la ventosa: 0,002 ... 245
cm³
• Radio mínimo de las piezas: 10 ...
680 mm
• Conexión de vacío: mediante racor
o boquilla para tubos flexibles de
material sintético, conexión roscada
online:
esg
Elemento de
fijación de la
ventosa
ESH
Conexión de
vacío arriba,
Conexión
lateral del
vacío,
con
compensación
de alturas
• Con o sin compensación de alturas
• 6 tamaños de elementos de fijación
• 8 tipos de elementos de fijación
• 3 conexiones para tubos flexibles
online:
esh
Ventosa de
aspiración por
vacío
ESS
10x30 mm,
15x45 mm,
20x60 mm,
25x75 mm,
30x90 mm,
4x10 mm,
4x20 mm,
6x10 mm,
6x20 mm,
8x20 mm,
8x30 mm
2 ... 200 mm 0,1 ... 1610 N Fuelle,
Oval, estándar,
Redondo,
fuelle plegable
de 1,5,
Redondo,
fuelle plegable
de 3,5,
Redondo,
forma de
campana,
Redondo,
estándar,
Redondo, extra
profundo
FPM,
NBR,
PUR,
TPE-U (PU),
VMQ (silicona)
• La ventosa se compone de ventosa y
placa base con fijación
• Volumen de la ventosa: 0,002 ... 245
cm³
• Radio mínimo de las piezas: 10 ...
680 mm
• Fijación: rosca interior, exterior, racor
online:
ess
Ventosa
ESV
20 ... 200 mm 9,8 ... 1610 N Fuelle,
Redondo,
fuelle plegable
de 1,5,
Redondo,
fuelle plegable
de 3,5,
Redondo,
forma de
campana,
Redondo,
estándar,
Redondo, extra
profundo
FPM,
NBR,
PUR,
TPE-U (PU),
VMQ (silicona)
• Ventosa, pieza sujeta a desgaste
• Fácilmente intercambiable
• Volumen de la ventosa: 0,318 ... 245
cm³
• Radio mínimo de las piezas: 10 ...
680 mm
online:
esv
70
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
88
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...135