Técnica de vacío >
Herramienta de software
Cálculo de vacío
¿Qué ventosa es apropiada para qué
superficies y qué tipo de movimientos?
¡Prescindir de ensayos innecesarios
mediante cálculos precisos! Este software
permite diferenciar entre movimientos
lineales o giratorios.
Este software está disponible
• en el catálogo electrónico (haciendo clic
en los iconos de color azul debajo del
campo de búsqueda)
• o en la web, en la sección de software del
capítulo de asistencia técnica
• o, también, en el DVD en la sección de
selección y dimensionamiento.
Generadores de vacío
Tipo
Diámetro
nominal de la
tobera Laval
Característica
del eyector
Función
integrada
Vacío máx.
Caudal de
aspiración
máx. contra
atmósfera
Descripción
Generador de
vacío
OVEM
0,45 ... 1,4 mm Estándar,
Gran caudal de
aspiración,
Alto vacío
Válvula
eléctrica de
impulso de
expulsión,
Válvula estran-
guladora,
Electroválvula
de cierre,
Filtro,
Circuito
eléctrico para
ahorro de aire,
Válvula
antirretorno,
Silenciador
abierto,
Vacuostato
93 %
6 ... 50,5 l/min • Diseño compacto
• Control y visualización del vacío
mediante vacuostato provisto de
indicador mediante LCD
• Conexión eléctrica central con
conector M12
• Funcionamiento exento de
mantenimiento y menor nivel de
ruidos gracias al silenciador abierto
integrado
• Filtro integrado con mirilla para
la indicación de la necesidad de
mantenimiento
• Impulso de expulsión regulable
online:
Generador de
vacío
VN
0,45 ... 3 mm En línea,
Estándar,
Gran caudal de
aspiración,
Alto vacío
Impulso de
expulsión
neumático,
Silenciador
abierto,
Vacuostato
86 ... 93 % 6,1 ... 339
l/min
• Utilizable directamente en la zona de
trabajo
• Se puede suministrar en forma recta o
en forma de T
• Sin piezas sujetas a desgaste
• Con o sin vacuostato
• Impulso de expulsión integrado,
accionamiento eléctrico
para el vaciado de aire
CONECTADO/DESCONECTADO,
combinación opcional entre el impulso
de expulsión y el accionamiento
online:
vn
Cartucho para
generadores de
vacío
VN
0,45 ... 2 mm Estándar,
Gran caudal de
aspiración,
Alto vacío
92... 93 % 7,2 ... 184
l/min
• Para el montaje en el cuerpo
configurado según especificaciones
del cliente para la acción
descentralizada de vacío
online:
vn
68
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
88
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...135