Sistemas de manipulación >
Herramienta de software
Configurador
Configure de modo rápido y fiable un
producto de numerosas características, con
la ayuda del configurador.
Seleccione paso a paso todas las
características relevantes del producto. La
función de control de plausibilidad garantiza
una configuración siempre correcta.
El configurador es parte del catálogo
electrónico y no se ofrece como software
aparte.
Módulos para la manipulación
Tipo
Tamaño
Fuerza
teórica con
6 bar
Tiempo
de ciclo
mínimo
Carrera Y Carrera Z
Precisión
de
repetición Descripción
Módulo de
manipulación
HSP
12,
16,
25
40 ... 65 N 0,6 ... 1 s
52 ...
170 mm
20 ... 70 mm +/-0,01 mm,
+/-0,02 mm
Módulo de funcionamiento para el
transporte, la alimentación y recogida
de pequeñas piezas en los espacios
más reducidos
Proceso obligado mediante
movimientos verticales y horizontales
Gran proporción en precisión y rigidez
Diseño compacto
Tiempos de ciclo extremadamente
cortos
Solución ventajosa
Carrera ajustable en los sentidos Y y Z
online:
Módulo de
manipulación,
neumático
HSW
10,
12,
16
30 ... 55 N 0,6 ... 1 s
80 ...
100 mm
Módulo de funcionamiento para el
transporte, la alimentación y recogida
de pequeñas piezas en los espacios
más reducidos
Proceso obligado de un movimiento
giratorio y lineal
Gran proporción en precisión y rigidez
HSW-AP: neumática con módulo
giratorio DSM; HSW-AS: sin actuador,
con vástago de accionamiento
Rápido y compacto
Económicamente ventajoso y con uso
universal
online:
66
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
77